

Die OSC-Varianten von Turcks Interfacegeräte-Familie IM(X) lassen sich per Drehcodierschalter vor Ort parametrieren
OSC-Interfacetechnik zur Vor-Ort-Parametrierung
Turck bringt IM(X)12-Drehzahlwächter, Temperaturmessumformer und Grenzwertgeber jetzt auch mit Drehcodierschalter – auch für den Ex-Bereich
Turck erweitert seine IMX-Interfacegeräte-Serie mit Varianten, die direkt am Gerät über Drehkodierschalter parametrierbar sind. So lassen sich beispielswiese die Grenzwerte der OSC-Varianten („on-site configuration“) einfach vor Ort per Schraubendreher einstellen. Die Drehzahlwächter, Temperaturmessumformer und Grenzwertsignalgeber sind insbesondere in Stand-alone-Applikationen hilfreich, wo keine systemische Infrastruktur zur zentralen Parametrierung vorhanden ist. Turck bietet sowohl IMX12-OSC-Varianten für explosionsgefährdete Bereiche an als auch IM12-OSC-Geräte für sichere Bereiche.
Ihre Vorteile
- Auch ohne Fachwissen parametrierbar
- Investitionsschutz durch weltweite Zulassung und SIL2
- Platzsparend dank 12,5 Millimeter Baubreite
SIL2 zertifiziert und weltweit einsetzbar
Die OSC-Modelle bieten alle Vorteile der klassischen IM12- und IMX12-Interfacegeräte. Sie erfüllen SIL2 und sind für dieselben Märkte zugelassen wie die klassischen Geräte. Die IMX12 nehmen im Schaltschrank 12,5 Millimeter Bauraum in Anspruch und sind bis ATEX-Zone 2 einsetzbar. Der Signalanschluss erfolgt über Schraub- oder Federzugklemmen, die Stromversorgung optional über die rückseitige Powerbridge.
OSC-Drehzahlwächter, -Temperaturmessumformer und -Grenzwertsignalgeber
Turck bietet zunächst drei Gerätetypen mit Drehkodierschaltern an: den Drehzahlwächter IM(X)-FI, den Temperaturmessumformer IM(X)-TI und den analogen Grenzwertsignalgeber IM(X)-AI – jeweils mit einem Kanal.
BRANCHEN
- Chemieindustrie
- Maschinenbau
- Energieversorgung
- Anlagenbau
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Einfache Parametrierung am Gerät
- SIL2
- Ex-Zulassung für Zone 2, IEC61508
VERWANDTE INHALTE

Auf einen Blick: IMXK – Kompakte Interfacetechnik für modulare Automatisierung
Mit der Geräteserie IMXK sind nun erstmals Trennschaltverstärker und Analogsignaltrenner am Markt, die speziell zum Einbau in Schaltkästen mit geringer Tiefe entwickelt wurden. Die Interfacegeräte sind mit 12,5 Millimetern ebenso schmal wie klassische IMX-Geräte. Jetzt mehr erfahren!

Whitepaper: Fünf Strategien, wie Sie Hotspots im Schaltschrank vermeiden
Das Whitepaper informiert über Ursachen übermäßiger Hitzeentwicklung in Schaltschränken und zeigt resultierende Probleme auf. Erfahren Sie mehr zu den fünf Strategien, die grundlegend für energieeffizienten Schaltschrankbau sind.
PRODUKTDATEN

Alle Details zu den Drehzahlwächtern IM(X)-FI
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr

Alle Details zu den analogen Grenzwertsignalgeber IM(X)-AI
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr

Alle Details zu den Temperaturmessumformer IM(X)-TI
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER

Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster