![](/static/img/Turck0922_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0922_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Encoder mit Messradsystemen eignen sich ideal zur Erfassung von Längen und Geschwindigkeiten – auch zur Nachrüstung
Messradsysteme zur Längen- und Geschwindigkeitserfassung
Turck ergänzt Drehgeber-Zubehör um Federarme und Messräder für verschiedenste Anwendungsszenarien linear bewegter Objekte
Mit der Ergänzung seines Drehgeber-Portfolios um Federarme und Messräder bietet Turck eine zuverlässige Lösung zur Erfassung linear bewegter Objekte. Die frei kombinierbaren Federarme und Messradsysteme ermöglichen die Messung von Längen und Geschwindigkeiten mit klassischen Drehgebern. So lässt sich beispielsweise relativ einfach der Fortschritt oder die Geschwindigkeit von Förderbändern überwachen. Die drei Federarme decken unterschiedliche Anforderungsprofile ab – von preissensitiv/platzsparend über wartungsarm/flexibel bis zu besonders robusten Federamen mit hoher Anpresskraft.
Ihre Vorteile
- Minimaler Verschleiß durch innenliegende Feder
- Schlupffreie Linearmessung an Förderbändern
- Platzsparende Montage
Messradvarianten für optimale Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen
Alle Federarmvarianten wurden für inkrementale und absolute Vollwellendrehgeber entwickelt. Kombiniert werden die Federarme mit Messrädern, die mit Umfängen von 200 mm bis 500 mm erhältlich sind. Verschiedene Beläge sichern die optimale Haftung auf Metall, Glas, Textilien oder Holz. So stellen Anwender das ideale System aus Drehgeber, Federarm und Messrad passend für ihre Applikation zusammen.
Unterschiedliche Federarme sichern stets optimale Anpresskraft
Die platzsparenden, kleinen Federarme RA-SAB-5-20 und -24 sind konzipiert für Messungen in engen Räumen bei ruhig laufenden Maschinen. Ein breiter Vorspannbereich und viele kombinierbare Messräder zeichnen das einfach zu installierende, kompakte Modell 15-36 aus. Anwendungen mit höheren Anforderungen an die Anpresskraft lassen sich optimal mit dem großen Federarm 30-36 umsetzen.
BRANCHEN
- Maschinenbau für Druckereien, Holzverarbeitung, Verpackung und Textilindustrie
- Automobilindustrie
- Logistik
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Unterschiedliche Federarme für optimale Anpresskraft
- Messräder mit unterschiedlichen Belägen
- Federarme und Messräder erleichtern Retrofit von Geschwindigkeits- oder Linearwegmessungen
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/IO-Link_Encoder_PlayButton_rdax_440x247s.jpg)
Elevator Pitch: IO-Link-Drehgeber (Englisch)
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
![](/static/img/lp-encoder-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Einfach Wählen – der Richtige Encoder für Ihre Applikation
Von der Efficiency Line bis zum Premium-Drehgeber mit berührungsloser Erfassung
![](/static/img/Turck1420_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Aus der Produktfamilie: Encoder mit IO-Link
Erfahren Sie mehr über schnelle IO-Link-Drehgeber mit COM3
![](/static/img/thumbnail_PDF-Icon_680x382_rdax_440x248p.jpg)
Flyer: Encoder – Drehbewegungen oder Winkeländerungen messen
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Turcks Drehgeberlösungen für verschiedene Märkte und Anwendungen
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck0922_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu Encoder mit Messrädern und Federarmen
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr