

Mit dem TBEC-LL-8IOL kann Turcks IO-Link-Portfolio jetzt auch in EtherCAT-basierten Applikationen eingesetzt werden
EtherCAT-Block-I/O mit acht IO-Link-Mastern
Das ultrarobuste TBEC-LL-8IOL erlaubt die Nutzung des gesamten Turck IO-Link-Portfolios auch in EtherCAT-Applikationen
Turck erweitert sein IO-Link-Portfolio um den EtherCAT-IO-Link-Master TBEC-LL-8IOL in IP67/69K und macht damit sein gesamtes IO-Link-Portfolio auch für EtherCAT-basierte -Anwendungen nutzbar. Das Block-I/O-Modul im robusten TBEN-L-Gehäuse bietet acht IO-Link-Master-Ports, vier Class A und vier Class B Ports erlauben flexible Konfigurationen. Eine vollständige galvanische Isolierung zwischen den Versorgungsspannungen ermöglicht die sicherheitsgerichtete Abschaltung. Aktoren wie IO-Link-Ventilinseln, Robotergreifer oder Motoren können mit bis zu 4 Ampere versorgt werden. Die Spannungsversorgung erfolgt zukunftssicher über M12-L-codierte Stecker.
Ihre Vorteile
- Flexibler Einsatz
- High-Power Aktoren ohne Zusatzversorgung anschließbar
- Zukunftssichere Steckverbindung
FLC-Technologie entlastet übergeordnete Steuerung
Darüber hinaus sind die TBEC-LL-8IOL mit FLC-Logik (Field Logic Controller) ausgestattet. So können die Geräte einfache Steuerungsaufgaben übernehmen oder gezielt Daten vorverarbeiten und mit übergeordneten Steuerungen austauschen. Das erlaubt Anwendern, in kleinen Anwendungen ohne zusätzliche SPS zu arbeiten. In größeren Applikationen entlastet die FLC-Technologie die übergeordnete Steuerung. Konfiguration und Programmierung erfolgen über Turcks webbasierte Programmierumgebung ARGEE, die es dem Anwender ermöglicht, Bedingungen und Aktionen auf einfachstem Wege ohne Softwareinstallation zu programmieren – selbst im Feld mit mobilen Endgeräten.
Höhere Maschinenverfügbarkeit durch Datentransparenz
Die durchgängige Kommunikation von Diagnose- und Prozessdaten liefert Datentransparenz für Industrie-4.0-Anwendungen wie Condition Monitoring oder Predictive Maintenance, die höhere Maschinenverfügbarkeit sowie niedrigere Wartungskosten garantieren.
BRANCHEN
- Verpackung
- Holzverarbeitung
- Automotive
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- 4 IO-Link Class A und 4 Class B Ports ermöglichen verschiedenste Konfigurationen
- High-Power-Ports mit max. 4 A
- M12 L-codierte Spannungseinspeisung
- Komplett galvanische Trennung für sicherheitsgerichtete Abschaltung
VERWANDTE INHALTE

Elevator Pitch: EtherCAT-Block-I/O mit acht IO-Link-Mastern
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden

Auf einen Blick: Prozessoptimierung mit IO-Link
An IO-Link führt auf dem Weg zur effizienten, digitalen Produktion kein Weg vorbei

Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zum Kommunikationsstandard IO-Link

Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zum Field Logic Controller

Flyer: Multiprotokoll-I/O-Module mit IO-Link-Master
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser Angebot an Multiprotokoll-I/O-Modulen mit IO-Link-Master einschließlich TBEN-L, TBEN-S, TBPN oder TBIP
PRODUKTDATEN

Alle Details zum TBEC-LL-8IOL
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr