![](/static/img/Turck1223_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1223_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Schnell und präzise: Turcks Absolut-Drehgeber der Baureihen REM und RES verfügen über das neueste Profinet-Encoder-Profil 4.2
Hochauflösende Profinet-Absolut-Drehgeber
Turck bringt vielseitige Profinet-Absolut-Drehgeber für präzise Positionierung und schnelle Datenübertragung
Turck erweitert sein Drehgeber-Portfolio um Encoder mit Profinet-Schnittstelle für Echtzeit-Applikationen, vor allem in den Bereichen Logistik, Food & Beverage und Maschinenbau. Die Drehgeber der Baureihen REM (Multiturn) und RES (Singleturn) setzen auf das aktuelle Profinet-Encoder-Profil (Version 4.2) und bieten Auflösungen von 19 Bit für die Singleturn- und bis zu 24 Bit für die Multiturn-Geräte. Alle Encoder unterstützen Profinet-Features wie Media Redundancy Protocol (MRP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP) und Simple Network Management Protocol (SNMP).
Ihre Vorteile
- Für unterschiedlichste Anwendungen
- Exakte Positionierung
- Für modernste Industrie-Netze
Echtzeit-Funktionalität
Mit dem Isochrone Realtime-Modus (IRT) und minimalen Taktzyklen von bis zu 250 Mikrosekunden gewährleisten die Drehgeber auch in sehr dynamischen Applikationen eine präzise und nahezu verzögerungsfreie Kommunikation. Dank ihrer außergewöhnlichen Präzision ermöglichen die Drehgeber eine hochgenaue Positionierung und Geschwindigkeitsregelung, wie sie beispielsweise zur Multi-Achsen-Positionierung erforderlich ist.
Flexible Konfiguration und einfache Integration
Die Profinet-Drehgeber sind mit Vollwelle oder Hohlwelle erhältlich und bieten vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten. Mit unterschiedlichen Wellendurchmessern und Flansch-Arten können sie optimal auf die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung abgestimmt werden. Die einfache Integration in Profinet-Netzwerke ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und Konfiguration.
BRANCHEN
- Logistik
- Food & Beverage
- Maschinenbau
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Profinet IO RT & IRT
- Auflösung ST 19 bit, MT 24 bit
- MRP, LLDP, SNMP, Systemredundanz
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/WalkandTalk_Profinet-Encoder_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Walk & Talk: Profinet-Absolut-Drehgeber
Erhalten Sie in diesem Walk & Talk einen Überblick über Funktionen und Vorteile von unserem Produktexperten. Jetzt anschauen!
![](/static/img/ExpertTalk_Profinet-Encoder_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Expert Talk: Profinet-Absolut-Drehgeber
In diesem Expert Talk sprechen unser Technical Trainer Jörg Tauert und Thomas Saeger, Produktmanager Encoder, über die Funktionen und möglichen Einsatzgebiete der neuen Profinet-Encoder. Jetzt mehr erfahren!
![](/static/img/lp-encoder-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Einfach Wählen – der Richtige Encoder für Ihre Applikation
Von der Efficiency Line bis zum Premium-Drehgeber mit berührungsloser Erfassung
![](/static/img/Profinet_Technologieseite_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen und weitere geeignete Produkte und Applikationen für Profinet
![](/static/img/thumbnail_PDF-Icon_680x382_rdax_440x248p.jpg)
Flyer: Encoder – Drehbewegungen oder Winkeländerungen messen
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Turcks Drehgeberlösungen für verschiedene Märkte und Anwendungen
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck1223_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu den Profinet-Absolut-Drehgeber
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster