![](/static/img/Turck1322_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1322_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Die FOC-Medienkonverter sind die einzigen Geräte am Markt, die auch in Zone 1 eigensichere RS485IS Daten per Lichtwellenleiter übertragen können
FOC-Konverter übertragen Feldbusdaten per LWL
Turcks FOC-Serie überträgt eigensichere Feldbustelegramme über Glasfaserleitungen – auch über Strecken größer als 2500 Meter
Turck stellt neue Optokoppler zur Übertragung von Feldbuskommunikation per Lichtwellenleiter (LWL) vor. Die ein- oder zweikanaligen Geräte der FOC-Familie übertragen Feldbusprotokolle wie Profibus-DP oder Modbus RTU als Lichtimpuls über Glasfaserleitungen. Einzigartig am Markt sind die beiden Ex-Varianten der FOC-Koppler, die in Zone 1 montiert werden können und eigensichere Signale nach RS485IS übertragen.
Kommunikation über mehr als 2500 Meter Entfernung
Mit den FOC-Medienkonvertern können große Übertragungstrecken überwunden werden, je nach verwendetem Lichtleiter sind Entfernungen über 2500 Meter möglich. LWL sind zudem immun gegenüber elektromagnetischen Störeinflüssen.
Ihre Vorteile
- Höchste Verfügbarkeit dank Ringtopologie möglich
- LWL sind immun gegen Elektromagnetische Wellen für maximale Zuverlässigkeit
- Ermöglicht Feldbuskommunikationsstrecken über weite Strecken – ideal für Anlagenerweiterungen
Für höchste Verfügbarkeit können Anwender mit den Geräten neben Punkt-zu-Punkt auch Ringtopologien abbilden. Alle Geräte verfügen über ein universelles Schirmungskonzept, das leicht an das jeweils eingesetzte Verfahren angepasst werden kann. Über den Störmeldeausgang der FOC-Konverter werden detektierte Fehler gemeldet, was die Fehlersuche und -behebung enorm beschleunigt.
BRANCHEN
- Chemieindustrie
- Öl- und Gasindustrie
- Alle Prozessindustrien mit Ex-Bereichen
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Feldbustelegramme per LWL übertragen
- Große Übertragungsstrecken bis zu über 2500 Meter abhängig von verwendetem Lichtwellenleiter
- Montage in Ex-Zone 1 zur Übertragung von RS485IS über LWL – einzigartig
VERWANDTE INHALTE
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck1322_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zu den FOC-Konvertern
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster