![](/static/img/Turck0821_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0821_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Die fusionierten MEMS- und Gyroskop-Verfahren sorgen in Turck Neigungssensoren für zuverlässige Messergebnisse
Dynamische Neigungssensoren für schnelle Regelkreise
Turcks Neigungssensoren mit IO-Link fusionieren MEMS- und Gyroskop-Signale für bewegte Applikationen
In seiner neuen Generation von Neigungssensoren hat Turck das Beschleunigungsmessverfahren (MEMS) mit der Gyroskop-Technologie fusioniert, sodass sich Stöße und Vibrationen deutlich effektiver ausblenden lassen als mit herkömmlichen Signalfiltern. So erreichen die ein- und zweiachsigen Neigungssensoren B1NF und B2NF eine bislang nicht gekannte Dynamik, die selbst den Einsatz in sehr schnellen Regelkreisen auf sich bewegenden oder vibrierenden Maschinen ermöglicht.
Ihre Vorteile
- Einfache Montage durch Wasserwaagen-Funktion
- Hohe Verfügbarkeit dank Schockresistenz bis 200 g und Schutzart IP69K
- Bessere Produktivität, da dynamisches Neigungssignal höhere Taktraten erlaubt
- Kostenvorteile durch Verzicht auf geschirmte Analogkabel
IO-Link liefert schnelles Ausgangssignal und Zustandsinformationen
Die äußerst robusten IP68/69K-Sensoren geben ihr Signal über IO-Link COM3 aus, der jüngsten und schnellsten Version der digitalen Schnittstelle. IO-Link ermöglicht zudem eine bequeme Anpassung an die geforderte Applikation, zum Beispiel zur Nullstellung. Darüber hinaus können für Condition-Monitoring-Anwendungen auch Zusatzinformationen wie die Betriebsstunden des Sensors oder dessen Umgebungstemperatur abgefragt werden.
LED-Wasserwaage erleichtert Inbetriebnahme
Die innovative „Wasserwaagen-Funktion“ erleichtert die Montage der Geräte. Dabei zeigt eine LED mittels Blinkfrequenz an, wann der Sensor waagerecht positioniert ist. So kann der Sensor ohne Zubehör bereits fehlerfrei und sicher montiert werden, bevor er im IO-Link-Master vollständig eingerichtet ist. Durch den Einsatz transluzenter Kunststoffe zur LED-Anzeige kann auf LED-Linsen als potenzielle Gehäuseschwachstelle verzichtet werden.
Die Geräte eignen sich unter anderem für Positionierungs- und Ausgleichsapplikationen oder zur Tänzerabfrage in der Textil-, Druck- oder Verpackungsindustrie. Turck geht zunächst mit vier Varianten an den Markt: für dynamische Applikationen mit dem einachsigen B1NF und dem zweiachsigen B2NF, für den statischen Einsatz mit dem B1N und B2N
BRANCHEN
- Automobilindustrie
- Maschinenbau
- Logistik
- Textil- und Druckmaschinen
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Fusioniertes Sensorsignal aus MEMS und Gyroskop für höchste Dynamik
- LED-Wasserwaage vereinfacht Inbetriebnahme
- IP68/69K
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/IO-Link_Inclinometer_PlayButton_rdax_440x247s.jpg)
Elevator Pitch: Dynamische Neigungssensoren (Englisch)
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
![](/static/img/69_Application_Neigungssensor_Blasformmaschine_Cam_1_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Neigungssensor beschleunigt Plattformausrichtung
Inclinometer mit Fusionstechnologie verbessert in Blasformmaschinen die Ausrichtung der Plattform
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck0821_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum B2NF
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr