![](/static/img/Turck0624_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0624_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Das BL20-Energiemessmodul ermöglicht eine genaue Überwachung des Energieverbrauchs von ein- oder dreiphasigen Systemen
Energiemessmodul für I/O-System BL20
Turck erweitert I/O-System BL20 um 3-Phasen-Energiemessklemmen für ganzheitliche Energiemanagement-Lösung
Turck erweitert sein I/O-System BL20 um 3-Phasen-Energiemessmodule für 1-A- oder 5-A-Stromwandler zu einer umfassenden Energiemanagementlösung. Die Module ermöglichen die kontinuierliche Überwachung des Energieverbrauchs von ein- oder dreiphasigen Systemen und erlauben eine einfache Integration in bestehende Systeme über Multiprotokoll-Ethernet (Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP), EtherCAT, OPC-UA oder MQTT. Zudem kann die Lösung beliebig um analoge und IO-Link-Sensorik erweitert werden, um zusätzliche Möglichkeiten zur Daten-Erfassung und -Analyse zu haben.
Ihre Vorteile
- Flexible Umsetzung mit Standards wie CODESYS und OPC-UA statt spezifischer Insellösungen
- Transparente Darstellung der Energiedaten durch übersichtliche Dashboards, lokal oder in der Cloud
- Effiziente Analysemöglichkeit des Energiebedarfs von Maschinen und Anlagen
Effektive Energieüberwachung und -optimierung
Durch die direkte Analyse der Energiedaten in Codesys erhalten Anwender unmittelbare Einblicke in ihre Energieeffizienz und können entsprechende Maßnahmen zur Optimierung ergreifen. Die transparente Darstellung der Energiedaten durch übersichtliche Dashboards, lokal oder in der Cloud, ermöglicht es dem Anwender, seine Energieverbrauchsdaten jederzeit und überall effektiv zu überwachen. Die Energiemessmodule in Schutzart IP20 eignen sich für zahlreiche industrielle Anwendungen in zahlreichen Branchen, darunter Maschinenbau, Automobilindustrie, Logistik, Verpackung, Lebensmittel und Getränke sowie die Chemieindustrie.
BRANCHEN
- Automobilindustrie
- Logistik
- Verpackung
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Kontinuierliche Datenerfassung und -übermittlung von 1 oder 3 Phasen Systemen
- Einfache Integration in überlagerte Systeme via Multiprotokoll- Ethernet oder OPC-UA
- Direkte Analyse und Verarbeitung der Energiedaten in CODESYS
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/Expert_Talk_BL20-Strommessgeraet_680x382_vid-icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Expert Talk: Energiemessmodul für I/O-System BL20
Unser Technical Trainer Jörg Tauert und Julien Kamm, Product Manager Factory Automation Systems, sprechen über die Funktionen und möglichen Einsatzgebiete der 3-Phasen-Energiemessmodule für das I/O-System BL20. Jetzt anschauen!
![](/static/img/T_Multiprotocol_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Multiprotokoll-Ethernet
Technische Hintergrundinformationen zu Multiprotokoll und Industrial Ethernet
![](/static/img/T_iolink_600_382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zum Kommunikationsstandard IO-Link
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck0624_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum Energiemessmodul für I/O-System BL20
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster