Zustandsüberwachung in automatisiertem Lagersystem

Siasun Robotics steigert die Verfügbarkeit seines automatisierten Lagersystems mit einer Condition-Monitoring-Lösung auf Basis des Vibrations- und Temperatursensors CMVT

Um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen, will das chinesische Hightech-Unternehmen Siasun Robotics den Zustand seines automatisierten Lagersystems besser überwachen. Dazu sollen Vibrations- und Temperaturdaten kontinuierlich erfasst und an das übergeordnete Steuerungssystem übertragen werden. Turcks einfach nachrüstbare Systemlösung für Condition Monitoring bietet eine kosteneffektive und zuverlässige Lösung. Durch die Digitalisierung aller Überwachungsparameter wird eine effizientere Produktionsüberwachung erreicht, die Ausfallzeiten reduziert und Prozesse verbessert. 

  • Das TBEN-S2-4IOL Modul ist Bindeglied zwischen dem CMVT-Sensor & anderen Steuerungssystemkomponenten

  • Für jeden Stapelkran werden drei CMVT-Sensoren verwendet, jeweils einer für jeden Motor

  • „Eine äußerst einfache und zuverlässige Lösung für die Vibrationsmessung.“ Jing Dachuan | Siasun

  • Der kombinierte Vibrations- und Temperatur-Sensor CMVT erfasst Vibrationen über drei Achsen

  • Das Multiprotokoll-I/O-Modul TBEN-S2-4IOL passt sich an verschiedene Steuerungssysteme an

Für Handel und Logistik sind eng getaktete Zeitpläne bei hoher Zuverlässigkeit und Effizienz an der Tagesordnung. In hochmodernen Logistikzentren gewährleisten unzählige Prozesse in einem komplexen Zusammenspiel den kontinuierlichen Warenfluss. Ungeplante Maschinenstillstände wegen verspäteter oder unsachgemäßer Wartung verursachen Kosten und Engpässe in der Logistik- und Produktionskette. Intelligente Fertigungstechnologien und zunehmend digitalisierte Prozesse, ergänzt durch künstliche Intelligenz, Smart Data, fahrerlose Transportsysteme (FTS) und digitale Zwillinge, spielen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen eine immer stärkere Rolle.

Als einer der führenden Systemlieferanten und Spezialist für intelligente Fertigung in der chinesischen Logistikbranche sollte die Siasun Robot & Automation Co. Ltd. mit Sitz in Shenyang ein automatisches Lagersystem optimieren. Stapelkräne bilden das Herzstück dieses Systems und sind für den reibungslosen Betrieb unerlässlich. Durch eine präzise Überwachung und Analyse des Motorenzustands sollten ungeplante Stillstände und Ausfallzeiten minimiert werden.

Integrierte Condition-Monitoring-Lösung für zuverlässige Überwachung

Die Anforderungen an die in das Lagersystem zu integrierende Condition-Monitoring-Lösung waren vielfältig. Die Datenerfassung musste in Echtzeit erfolgen, um rechtzeitig reagieren zu können. Relevante Zustandsparameter wie Spannung, Strom, Temperatur, Geräusche und Vibrationen mussten an die Steuerung übertragen werden. Ziel war es, eine zuverlässige Überwachung des gesamten Systems durch Datenanalyse und -auswertung sicherzustellen.

CMVT-Sensor: Zuverlässige Überwachung unter anspruchsvollen Bedingungen

Turcks Condition-Monitoring-Lösung setzt auf die Überwachung von Vibrationen und Temperaturen sowie die Datenübermittlung mittels IO-Link-Technologie. Die Schlüsselkomponenten dieser Lösung sind der kombinierte Vibrations-Temperatur-Sensor CMVT und das kompakte IO-Link-Mastermodul TBEN-S2-4IOL mit Multiprotokoll-Ethernet.

Jeder Stapelkran im Lager bewegt sich auf drei Achsen, für die je ein eigener Motor zuständig ist. Um abnormales Vibrationsverhalten der Motoren zu identifizieren, setzt Siasun an jedem Motor den CMVT-Sensor ein. Die gesammelten Daten werden über IO-Link mithilfe des TBEN-S2-4IOL Multiprotokoll-I/O-Moduls übertragen.

Der CMVT-Sensor wurde speziell entwickelt, um Vibrationen und Temperaturen in Echtzeit zu überwachen. Der Sensor erfasst präzise und zuverlässig Vibrationen über drei Achsen und wertet die Messdaten intern aus.
Die Schutzart IP68/IP69K sorgt für Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Staub in anspruchsvollen Umgebungen. Zusätzlich gewährleistet seine robuste Bauweise eine hohe Schockfestigkeit von 200 g. Die rechtzeitige Erkennung von Anomalien und das Auslösen von Alarmen bei Überschreitung bestimmter Schwellwerte ermöglichen es, potenzielle Ausfälle frühzeitig zu identifizieren, um proaktiv Maßnahmen zu ergreifen.

TBEN-S2-4IOL: Effiziente Integration und zuverlässige Datenübertragung

Durch die Unterstützung gängiger Protokolle wie Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP passt sich das TBEN-S2-4IOL flexibel an verschiedene Anlagen und Steuerungssysteme an, was die Integration in bestehende Infrastrukturen erleichtert. Die Bedienung des CMVT-Sensors und des TBEN-S-Mastermoduls ist äußerst benutzerfreundlich, sodass sich alles problemlos in ihre bestehenden Systeme integrieren lässt – ohne komplexe Installationen oder teure Schulungen. 

„Turcks Vibrations- und Temperatursensoren lassen sich sehr einfach in unser System integrieren und bieten gleichzeitig einen deutlichen Kostenvorteil“, sagt Jing Dachuan, Technischer Leiter der Logistikabteilung von Siasun. „Angesichts der vielfältigen Anforderungen unserer Kunden an die Zustandsüberwachung bietet Turck eine äußerst einfache und zuverlässige Lösung für die Vibrationsmessung.“

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben