![](/static/img/Turck1921_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1921_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Kompakt, robust und im laufenden Prozess teachbar: Turcks kapazitive Sensoren im M8- und M12-Metallgehäuse
Kapazitive M8-/M12-Sensoren mit IO-Link
19/21 – Turcks kompakte Sensoren im Metallgehäuse mit Rundum-LED erleichtern Montage, vereinfachen Teach-Prozesse und Condition Monitoring
Turck stellt neue kapazitive Sensoren im M8- und M12-Metallgehäuse zur bündigen oder nichtbündigen Montage vor. Die robusten IO-Link-Geräte in Schutzart IP67 sind kompakt und vielseitig einsetzbar, vor allem zur Objekterkennung in Produktion, Logistik oder Pharmaindustrie. Ihr dynamisches Teach-Verfahren (Dynamic Teach) erleichert die Einrichtung im laufenden Prozess. So ermitteln die Sensoren beispielsweise an Förderstrecken die Extremwerte vorbeifahrender Objekte und legen selbständig den idealen Schaltpunkt fest. Eine integrierte Zählfunktion ermöglicht autarke Zählapplikationen ohne SPS.
Zur Überwachung von Maschinenzuständen stellen die Sensoren zahlreiche Zusatzinformationen für Condition-Monitoring-Systeme zur Verfügung: Prozesswerte, Betriebsstunden, aktuelle interne oder Maximaltemperatur, Anzahl der Schaltvorgänge oder der aktuelle Gerätestatus können direkt über das Interface abgerufen werden.
Die Inbetriebnahme der IO-Link-Sensoren erfolgt über die üblichen IO-Link-Verfahren. Am einfachsten gelingt sie mit Turcks IO-Link-Mastern, die über ihren Webserver den direkten Zugriff auf alle Parameter ermöglichen. Nutzer müssen somit weder eine IODD herunterladen noch einen IODD-Interpreter wie Pactware einsetzen.