![](/static/img/Turck2421_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck2421_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Die aktive Fläche des NI40UE-QV40 lässt sich werkzeuglos in fünf Richtungen positionieren
Faktor-1-Sensor für Logistikapplikationen
24/21 – Turck ergänzt uprox-Sensorfamilie um quaderförmige Variante zum Einsatz im preissensiblen Transport- und Handling-Bereich
Mit dem induktiven Näherungsschalter NI40UE-QV40 erweitert Turck die bewährte uprox-Familie um eine quaderförmige Efficiency-Line-Variante, die mit Fokus auf Flexibilität, kurze Inbetriebnahmezeit und preissensible Applikationen in Logistik- und Material-Handling-Aufgaben optimiert wurde. Der Faktor-1-Sensor erfasst auch kleinere Metall-Targets bei seitlicher Annäherung sehr gut, wie sie in den Zielapplikationen üblich sind.
Der Sensorkopf des NI40UE-QV40 kann werkzeuglos und zeitsparend in fünf Richtungen positioniert werden, was die mechanische Installation vereinfacht und seine Flexibilität erhöht. Der Sensor ist magnetfeldfest bis 300 mT und erfüllt Schutzart IP68. Mit diesen Kennwerten und einer Temperaturbeständigkeit von -30 bis +85 °C erfüllt er höchste Ansprüche an Verfügbarkeit und Betriebssicherheit. Der NI40UE-QV40 wird als NPN- und PNP-Wechsler angeboten.