![](/static/img/Turck1221_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1221_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Neu im Turck IO-Link-Portfolio: 8-Port-Master mit M12-Power, I/O-Hub mit Spannungsversorgung und ultrakompakter 4-Port-Master in IP20
IO-Link-Portfolio für dezentrale Automatisierung
12/21 – Turck ergänzt Angebot um 8-Port-Master mit M12-Power-Versorgung, kompakten 4-Port-Master in IP20 sowie I/O-Hub mit externer Spannungsversorgung
Mülheim, 23. Juli 2021Turck erweitert sein umfangreiches IO-Link-Portfolio um einen robusten IO-Link-Master mit M12-Spannungsversorgung, einen kompakten IO-Link-Master in IP20 sowie einen I/O-Hub mit zusätzlicher Spannungseinspeisung. Der IO-Link Master TBEN-L-8IOL ist jetzt auch mit L-kodierter M12-Spannungsversorgung erhältlich, die in Linientopologien Ströme bis 16 A erlaubt. Über die High-Power-Ports des 8-Port-Masters können energieintensive Geräte wie Ventile mit je bis zu 4 A versorgt werden. Als IP69K-Gerät mit erweitertem Temperaturbereich von -40 bis 70 °C ist das robuste Blockmodul optimal für den direkten Einbau an der Maschine geeignet. Insbesondere für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen ist der IP20-Master FEN20-4IOL ausgelegt, der vier IO-Link-Devices anbinden kann.
Beide Master erleichtern in Profinet-Applikationen die Einbindung von IO-Link Devices durch Turck Simple IO-Link Device Integration (SIDI). Damit können die Geräte direkt im Engineering-Tool eingebunden werden – inklusive der Speicherung von Parametern im Projekt. Zudem kann der Master mit seiner integrierten Programmierlogik kleinere lokale Aufgaben dezentral erledigen. Wie bei allen Multiprotokoll-Geräten können Daten über Modbus TCP parallel zur bestehenden PLC-Kommunikation abgefragt und verarbeitet werden.
Neu unter den IO-Link-Devices ist der I/O-Hub TBIL-L-16DXP-AUX mit zusätzlicher Spannungseinspeisung für Anwendungen mit erhöhtem Leistungsbedarf. Durch die konsequente galvanische Trennung der Spannungsgruppen V1 und V2 können Aktoren im Notfall sicher abgeschaltet werden, während die Sensoren aktiv bleiben. Der I/O-Hub bindet bis zu 16 digitale Ein- oder Ausgänge mit universellen Ports an einen IO-Link-Master an. Die I/O-Hubs sind mit 7/8-Zoll oder M12-Spannungsversorgung verfügbar.
Weitere Informationen
- Produktneuheit: Erfahren Sie mehr über Vorteile, Branchen und Schlüsselfunktionen
- Auf einen Blick – Agile Prozesse und Flexibilität für Ihre effiziente Produktion mit IO-Link
- Link zum Produkt: IO-Link Master TBEN-L-8IOL
- Link zum Produkt: IP20-Master FEN20-4IOL
- Link zu den Produkten: I/O-Hub TBIL-L-16DXP-AUX
- Download Text und Bild: Turck1221.zip [ZIP, 1,00 MB]