

Mit neuen Software-Features vereinfacht Turck die Handhabung von IO-Link-Devices – vom Engineering über Inbetriebnahme bis zur Wartung
Handling von IO-Link Devices vereinfacht
11/21 – Webserver-Update für Turcks IO-Link Master optimiert Parametrierung, Inbetriebnahme und Wartung
Mülheim, 23. Juli 2021Mit einem umfassenden Webserver-Update für seine I/O-Module optimiert Turck erneut Integration und Handling von IO-Link Devices. Der neue Webserver erleichtert durch intuitives Design, kontextbasierte Hilfen sowie smarte Software-Komponenten wie dem IODD-Konfigurator Inbetriebnahme und Wartung von IO-Link Devices ohne Zusatzsoftware. Der IODD-Konfigurator erlaubt beispielsweise die Klartextanzeige relevanter Parameter oder die grafische Darstellung der Messkurven von Sensoren. Über die herstellerübergreifende Datenbank „IODDfinder“ hat der Anwender Zugriff auf alle weltweit verfügbaren IO-Link Devices. Der IODD-Konfigurator ist ab sofort auf allen aktuellen Firmware-Versionen von Turcks IP67-IO-Link Mastern TBEN-Lx-8IOL, TBEN-S2-4IOL sowie der IP20-Variante FEN20-4IOL einsetzbar.
Ergänzend unterstützt Turck das Engineering von IO-Link Devices mit der „Simple IO-Link Device Integration“ (SIDI). IO-Link Master mit SIDI geben den Geräten das Handling echter Profinet-Module mit eigenem GSDML-Eintrag. So können Anwender die Geräte direkt aus der Gerätebibliothek auswählen und über Drop-Down-Felder integrieren – ohne Programmierung oder Zusatzsoftware.
Durch die Verbindung vorhandener Systeme mit eigenen Softwarelösungen schafft Turck eine flexible Gesamtlösung für die Handhabung von IO-Link-Devices – sowohl im Engineering als auch bei Inbetriebnahme und Wartung. Damit unterstreicht der Automatisierungsspezialist erneut seinen Anspruch als Digital Automation Company mit durchgängigen IIoT-Lösungen.