![](/static/img/Turck1321_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1321_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Turck bietet ein M12-Power-Komplettpaket, von Leitungen über Steckverbinder bis zu RFID- und I/O-Modulen und Netzteilen
Durchgängiges M12-Power-Portfolio
13/21 – Turck erweitert Angebot ganzheitlicher Lösungen für dezentrale Spannungsversorgung – von Leitungen bis zu RFID- und I/O-Modulen
Mülheim, 19. August, 2021Ab sofort bietet Turck ein komplett durchgängiges M12-Power-Portfolio in den Codierungen K, L, S und T an. Neben den bereits länger verfügbaren vollumspritzten M12-Power-Leitungen sind jetzt auch konfektionierbare Steckverbinder, Flansche, Verteiler sowie M12-auf-7/8“-Adapterleitungen im M12-Power-Angebot enthalten. Zusätzlich zur Anschlusstechnik bietet Turck seinen Kunden M12-Power-Technologie auch in seinen robusten I/O- und RFID-Blockmodulen sowie Netzteilen in IP67.
Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten ermöglichen einfache und effiziente Lösungen für eine strukturierte und dezentrale Spannungsversorgung – vom Netzteil über den Schaltschrank bis zu beliebigen Endgeräten. Der Anwender profitiert von einer hohen Anlagenverfügbarkeit sowie Zeit- und Kostenvorteilen durch sichere und leistungsstarke Energieübertragung – auch bei hohen Umgebungstemperaturen.
Turcks robuste M12-Power-Lösungen trotzen widrigsten Bedingungen, wie sie in den Bereichen Maschinenbau, Sortier- und Verpackungsanlagen, Automobilindustrie oder Fördertechnik häufig vorkommen. Die kompakten M12-Steckverbinder passen in nahezu jede Anwendung. Das zahlt sich besonders bei beengten Platzverhältnissen oder in schwer zugänglichen Umgebungen aus. Die Bauweise nach Schutzart IP69K gewährleistet jederzeit den sicheren Einsatz.
Die verschiedenen Codierungen verhindern ein Fehlanschließen der Steckverbinder für den Einsatz bei unterschiedlichen Applikationen. Die 4- und 5-poligen L-codierten sowie 4-poligen T-codierten M12-Power-Steckverbinder sind speziell auf DC-Netzteile mit bis zu 63 V DC/16 A zugeschnitten. Die 5-poligen K-codierten und 4-poligen S-codierten Varianten sind für Spannungsversorgungen bis zu 630 V AC/16 A entwickelt worden und eignen sich besonders gut für die Spannungsversorgung von AC-Motoren und -Antrieben.
Weitere Informationen
- Produktneuheit: Erfahren Sie mehr über Vorteile, Branchen und Schlüsselfunktionen
- Link zu den Produkten: I/O- und RFID-Module mit M12-Power
- Link zu den Produkten: M12-Power-Leitungen
- Link zu den Produkten: M12-Power-Flansche
- Link zu den Produkten: Konfektionierbare M12-Power-Steckverbinder
- Download Text und Bild: Turck1321.zip [ZIP, 0,93 MB]