![](/static/img/Turck0720_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0720_680x382_rdax_480x270p.jpg)
Der IM18-CCM überwacht Schaltschränke und sendet Daten per Ethernet an IT-Systeme
Condition Monitoring für OEM-Schaltschränke
07/20 – Der IM18-CCM bringt Umgebungsvariablen per Ethernet in übergeordnete Systeme zur zentralen Zustandsüberwachung im IIoT
Mülheim, 4. August, 2020Mit dem IM18-CCM erweitert Turck seine Schaltschrankwächter-Serie. Das 18 mm schmale Gerät überwacht mit integrierten Sensoren Temperatur, Luftfeuchte und Türabstand, um diese Informationen per Ethernet an übergelagerte IT-Systeme zu senden. Zusätzlich lassen sich externe Geräte wie etwa Vibrationssensoren zur Überwachung von Maschinenzuständen via Modbus-RTU und CAN einbinden.
Der IM18-CCM eignet sich vor allem für OEMs, die eine einfache Bereitstellung der Condition-Monitoring-Werte in ihrem IT-System wünschen. Er erfasst kritische Zustände des Schaltschranks ad hoc. Durch Langfristauswertungen lassen sich zudem schleichende Veränderungen oder systematische Probleme aufdecken. So schlägt der IM18-CCM die Brücke zwischen OT- und IT-Welt und Anwender können vom Schreibtisch aus das Datenmaterial der Fabrikebene analysieren. Der IM18-CCM erlaubt auf seiner Linux-Plattform auch die Installation einer maßgeschneiderten Condition-Monitoring-Software des Kunden. So lassen sich Messwerte den spezifischen Anforderungen der Anwendung gemäß auf dem Gerät vorverarbeiten und aufbereiten.
Der IM18-CCM ist das dritte Modell in Turcks Schaltschrankwächter-Serie. Die beiden 12mm-Geräte IM12-CCM und IMX12-CCM bringen on board eine Condition-Monitoring-Software zur Überwachung von Grenzständen und Aufzeichnung von Langzeitdatenreihen mit.
Weitere Informationen
- Produktneuheit: Erfahren Sie mehr über Vorteile, Branchen und Schlüsselfunktionen
- Datenblatt: Die wichtigsten Informationen auf einen Blick [PDF, 0,15 MB]
- Kurzanleitung: Mit Anweisungen zur Inbetriebnahme und mehr [PDF, 4,25 MB]
- Handbuch: Für detaillierte Anleitungen zu Installationen, Inbetriebnahme oder Wartung [PDF, 1,40 MB]
- Download Text und Bild: Turck0720.zip [ZIP, 0,42 MB]