![](/static/img/Turck1821_0_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1821_0_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Mit dem TBEC-LL-8IOL kann Turcks IO-Link-Portfolio jetzt auch in EtherCAT-basierten Applikationen eingesetzt werden
EtherCAT-Block-I/O mit acht IO-Link-Mastern
18/21 – Das ultrarobuste TBEC-LL-8IOL erlaubt die Nutzung des gesamten Turck IO-Link-Portfolios auch in EtherCAT-Applikationen
Turck erweitert sein IO-Link-Portfolio um den EtherCAT-IO-Link-Master TBEC-LL-8IOL in IP67/69K und macht damit sein gesamtes IO-Link-Portfolio auch für EtherCAT-basierte Anwendungen nutzbar. Das Block-I/O-Modul im robusten TBEN-L-Gehäuse bietet acht IO-Link-Master-Ports, vier Class A und vier Class B Ports erlauben flexible Konfigurationen. Eine vollständige galvanische Isolierung zwischen den Versorgungsspannungen ermöglicht die sicherheitsgerichtete Abschaltung. Aktoren wie IO-Link-Ventilinseln, Robotergreifer oder Motoren können mit bis zu 4 Ampere versorgt werden. Die Spannungsversorgung erfolgt zukunftssicher über M12-L-codierte Stecker.
Darüber hinaus sind die TBEC-LL-8IOL mit FLC-Logik (Field Logic Controller) ausgestattet. So können die Geräte einfache Steuerungsaufgaben übernehmen oder gezielt Daten vorverarbeiten und mit übergeordneten Steuerungen austauschen. Das erlaubt Anwendern, in kleinen Anwendungen ohne zusätzliche SPS zu arbeiten. In größeren Applikationen entlastet die FLC-Technologie die übergeordnete Steuerung. Konfiguration und Programmierung erfolgen über Turcks webbasierte Programmierumgebung ARGEE, die es dem Anwender ermöglicht, Bedingungen und Aktionen auf einfachstem Wege ohne Softwareinstallation zu programmieren – selbst im Feld mit mobilen Endgeräten.
Die durchgängige Kommunikation von Diagnose- und Prozessdaten liefert Datentransparenz für Industrie-4.0-Anwendungen wie Condition Monitoring oder Predictive Maintenance, die höhere Maschinenverfügbarkeit sowie niedrigere Wartungskosten garantieren.