Systemdruck effizient überwachen
Überwachen Sie den Systemdruck, und richten Sie Warnmeldungen in Banner-CDS ein, wenn eine Wartung erforderlich ist
Snap-Signal-Produkte verbinden Sensoren verschiedener Art und wandeln ihre Signale in ein einheitliches serielles Protokoll um. So können die Bedingungen der Produktionsanlage, einschließlich des Systemdrucks, in Echtzeit überwacht werden. Ein Kältetechnikunternehmen, das ein Flüssigkeitskühlsystem nutzt, benötigt Sensoren, um die Druckwerte an verschiedenen Stellen in den Kühlmittelleitungen zu überwachen. Eine aktive Überwachung kann den Bedienern helfen, eventuelle Wartungsprobleme, wie z. B. einen Kompressor Ausfall oder ein Leck, schnell zu erkennen, sodass sie zur Aufrechterhaltung eines optimalen Zustands und einer optimalen Effizienz des Gesamtsystems beiträgt und gleichzeitig eine Routenüberwachung vermeidet.
Snap-Signal ermöglicht die Umwandlung analoger, diskreter oder nahezu aller anderen Signalausgänge in ein serielles Format. Drucksensorwerte können umgewandelt und an einen von vier Modbus M12-Eingängen auf dem DXMR90-Controller von Banner gesendet werden, wo die eingehenden Sensordaten von allen angeschlossenen Geräten in einem einzigen Datenstrom für die Maschinenleistung kombiniert werden. Diese umfassenden Daten können dann an die Cloud gesendet werden, die eine sofortige Überwachung und Remote-Visualisierung, Dashboarding und direkte Benutzerbenachrichtigungen über Sensorwerte ermöglicht, die außerhalb der festgelegten Schwellenwerte liegen.
Typ und Bezeichnung:
- DXMR90-X1 – Industriesteuergerät mit Edge-Processing und Cloud-Fähigkeit
- BWA-DRUCKSENSOR-50 (Beispiel) – Drucksensor mit analogem Spannungsausgang
- S15C-U-MQ – Snap-Signal-Konverter, der analoge Spannungssignale in Modbus umwandelt
- CSB-M1250M1250-T – T-Splitter
- CSB-M1248M1241 – parallelverdrahteter M12-Splitter
- MQDC-4506SS – M12-Verlängerungskabel
- FIC-M12M5 – M12-Außengewinde, feldkonfektionierbar
- STP-M12D-406 – 4-polig, M12, D-codiert, RJ45-Stecker, geschirmtes Ethernet-Leitungs-Set
Die Längen für Kabelsätze und Kabelsplitter sind Beispiele. Bitte konsultieren Sie die Website von Banner Engineering, oder wenden Sie sich an einen Anwendungstechniker, um die richtigen Längen zu erfahren.
Ausgewählte Produkte

- Themen & Technologien