

Deutlich erkennbar ist der aktuelle Status der beleuchteten Not-Aus-Schalter von Turck
Not-Aus-Schalter mit integrierter Beleuchtung
01/13 – Neue Sicherheits-Taster vereinen zwei Funktionen und verringern so den Installationsaufwand
Turck stellt auf der Hannover Messe beleuchtete Not-Aus-Schalter vor. Die Sicherheitsschalter wurden von Turcks Optik-Partner Banner Engineering entwickelt und vereinen die Funktion eines Not-Aus-Tasters mit einer Statusanzeige in einem Gerät. Die beleuchtete Basis des Schalters leuchtet im Normalzustand gelb. So bleiben die Schalter auch unter ungünstigen Beleuchtungsverhältnissen immer sichtbar. Wird der Not-Aus-Schalter betätigt, blinkt der Korpus des Schalters in rotem Licht, sodass der gedrückte Not-Halt direkt erkennbar ist.
Der Not-Aus-Schalter erspart die Montage und die Verdrahtung einer separaten Statusanzeige. Der Anschluss erfolgt über Standard-M12-Steckverbinder. Werden mehrere Schalter hintereinander installiert, erleichtern spezielle CSS-Anschlusskabel die Montage: Die CSS-Y-Splitter-Kabel ermöglichen eine Reihenschaltung der Not-Aus-Schalter, die als Ganzes an das I/O-System angeschlossen werden kann. Zum Anschluss an die gängigen Sicherheits-Feldbus-I/O-Stationen sind spezielle Versionen erhältlich.
Turck bietet die beleuchteten Not-Aus-Schalter mit einem 30 Millimeter Gewindefuß oder als Version zur Montage auf bündigen Oberflächen an. Sie erfüllen den CE-Standard und sind ISO-13850- und IEC-60204-1-konform.