

Einfache Inbetriebnahme mit smarten Funktionen: Turcks kapazitive Sensoren der BC/UC-Generation
Kapazitive Sensoren der nächsten Generation
11/25 – Turck kombiniert in den kapazitiven IP67-Sensoren der BC/UC-Serie klassische Bedienung mit digitaler Intelligenz und Zusatzdaten für Condition Monitoring
Mit der neuen BC/UC-Serie erweitert Turck sein Portfolio kapazitiver Sensoren, um den steigenden Anforderungen an Flexibilität, Kosteneffizienz und digitale Integration gerecht zu werden. Die Sensoren in Schutzart IP67 ersetzen schrittweise bestehende Produktlinien und bieten dank ihres plattformbasierten Entwicklungskonzepts insbesondere bei volumenstarken Anwendungen Kostenvorteile für Anwender. Technische Vorteile bringt das digitale Potenziometer mit RGB-LED, das die bewährte Schaltpunkteinstellung per Schraubendreher mit einer direkten visuellen Rückmeldung zum Schaltpunkt kombiniert – ohne mechanischen Verschleiß oder Undichtigkeitsrisiko der klassischen Potenziometer.
Turck präsentiert zunächst Sensoren mit 18 und 30 mm Durchmesser im Metall- und Kunststoffgehäuse. Letztere lassen sich sowohl bündig als auch nicht-bündig einsetzen – mit nur einem Gerätetyp. Die Integration von IO-Link und Turcks Automation Suite (TAS) ermöglichen eine einfache Parametrierung, Diagnose und Inbetriebnahme. Mit dem TAS „Teach Monitor“ lassen sich Sensoren mittels unterschiedlicher Teach-Arten (z. B. Dynamic Teach) effizient einrichten und Parameter auf weitere Geräte übertragen – ideal für Serienanwendungen.
Neben der klassischen Objekterkennung eignen sich die Sensoren zur Erkennung von Feststoffen wie Granulaten und Pulvern sowie für Flüssigkeiten – auch bei anspruchsvollen Medien wie Schaum oder anhaftenden Substanzen. Weitere Merkmale sind erweiterte Schaltabstände, lasergravierte Gehäuse mit QR-Code und verschiedene Anschlussoptionen.
Weitere Informationen
- Produktneuheit: Erfahren Sie mehr über Vorteile, Branchen und Schlüsselfunktionen
- Datenblätter: Kapazitive Sensoren der BC/UC-Serie [ZIP, 2,34 MB]
- Betriebsanleitung: Kapazitive Sensoren der BC/UC-Serie
- IODD: Kapazitive Sensoren der BC/UC-Serie [ZIP, 0,50 MB]
- Download Text und Bild: Turck1125.zip [ZIP, 3,25 MB]