Turck hat jetzt eine robuste Sicherheits-Abschaltbox für Lastströme bis 9 A im Programm
Sicherheits-Abschaltbox in Schutzart IP65
16/18 – Turcks Safety-Box TBSB schaltet Lastströme bis 9 A direkt im Feld sicher ab
Mülheim, 7. November 2018Als weltweit erster Anbieter hat Turck jetzt eine Sicherheits-Abschaltbox in Schutzart IP65 im Programm, die Lastströme bis 9 A direkt im Feld zuverlässig und TÜV-zertifiziert abschalten kann. Mit der TBSB-Box erweitert der Mülheimer Automatisierungsspezialist sein Safety-Angebot und unterstützt den Trend zur schaltschranklosen Maschineninstallation mit dezentralen Sicherheitslösungen.
Ströme bis 2 A lassen sich mit Turcks Safety-Hybridmodul TBPN/TBIP schalten, das vier sichere und vier Standard-I/Os in einem IP67-Blockmodul vereint. Für höhere Lastströme bis 9 A wird die TBSB-Safety-Box einfach an das Turck-Hybridmodul oder an Sicherheitsmodule anderer Hersteller angeschlossen. Das robuste Design im Aluminium-Druckguss-Gehäuse und der weite Betriebstemperaturbereich von -25…+50 °C ermöglichen den dauerhaften Einsatz der Module im rauen Industrieumfeld.
Die Boxen eignen sich für zahlreiche Anwendungsfälle, besonders in der Logistik und im Anlagenbau sowie in der Automobilindustrie.
Als weltweit erster Anbieter hat Turck jetzt eine Sicherheits-Abschaltbox in Schutzart IP65 im Programm, die Lastströme bis 9 A direkt im Feld zuverlässig und TÜV-zertifiziert abschalten kann. Mit der TBSB-Box erweitert der Mülheimer Automatisierungsspezialist sein Safety-Angebot und unterstützt den Trend zur schaltschranklosen Maschineninstallation mit dezentralen Sicherheitslösungen.
Ströme bis 2 A lassen sich mit Turcks Safety-Hybridmodul TBPN/TBIP schalten, das vier sichere und vier Standard-I/Os in einem IP67-Blockmodul vereint. Für höhere Lastströme bis 9 A wird die TBSB-Safety-Box einfach an das Turck-Hybridmodul oder an Sicherheitsmodule anderer Hersteller angeschlossen. Das robuste Design im Aluminium-Druckguss-Gehäuse und der weite Betriebstemperaturbereich von -25…+50 °C ermöglichen den dauerhaften Einsatz der Module im rauen Industrieumfeld.
Die Boxen eignen sich für zahlreiche Anwendungsfälle, besonders in der Logistik und im Anlagenbau sowie in der Automobilindustrie.