![](/static/img/Turck1014_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck1014_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Das zweizeilige Display des LE550 erleichtert die Einstellung des Lasersensors
Lasersensor mit zweizeiligem Display
10/14 – LE550 erkennt eine breite Palette von Farben und Materialien
Der neue Lasersensor LE550 von Turcks Optolelektronik-Partner Banner Engineering kombiniert Reichweite, Wiederholgenauigkeit und Präzision mit einem anwenderfreundlichen zweizeiligen Display. Die 8-stellige Anzeige gibt den exakten Millimeter-Abstand zum Erfassungsobjekt sowie den Wert des Analogausgangs an. Über Tasten neben der Anzeige parametriert der Anwender leicht alle Funktionen des Sensors und invertiert, wenn gewünscht, auch die Anzeigerichtung.
Das präzise CMOS-Empfangselement des Lasersensors erkennt im Messbereich von 100 bis 1.000 mm viele verschiedene Oberflächen, von schwarzem Gummi bis zu glänzendem Metall. Typische Anwendungen für den LE550 sind das Erkennen von Rollendurchmessern, die Durchhangkontrolle sowie die Objektvermessung und -positionierung. Der Schalt- und der Analogausgang des Sensors lassen sich unabhängig voneinander programmieren. Um die Präzision zu erhöhen, können mehrere Sensoren in unmittelbarer Nachbarschaft installiert werden. Das Druckgussgehäuse erfüllt Schutzart IP67 sowie NEMA 6 zum Einsatz in rauer Umgebung.