![](/static/img/Turck1911.jpg)
![](/static/img/Turck1911_rdax_480x270p.jpg)
Neu im Turck-Programm: FF-Power-Conditioner und Multibarriere für FF und Profibus-PA
FF- und Profibus-PA-Portfolio erweitert
19/11 – Turck stellt neue Multibarriere für Foundation Fieldbus und Profibus-PA sowie FF-Diagnostic-Power-Conditioner mit erweiterten Diagnosefunktionen vor
Mülheim, 28. September 2011 – Mit einer neuen Multibarrriere und neuer Firmware für den Diagnostic Power Conditioner (DPC) komplettiert Turck sein Portfolio für die Prozessautomation. Die neue Multibarriere MBD40 in Schutzart IP20 ist eine kompakte 4- und 8-kanalige Lösung zum Anschluss eigensicherer Stromkreise an Foundation-Fieldus- oder Profibus-PA-Netze. Die Multibarriere kann in einem erweiterten Temperaturbereich zwischen -40 °C (optional -55 °C) und 70 °C zuverlässig betrieben werden. Bei Bedarf lassen sich unter Verwendung von Gehäusen aus Edelstahl oder Kunststoff anwenderspezifische Applikationen wie 12- oder 16-kanalige Varianten auf geringem Raum realisieren. Das bewährte 4-kanalige Derivat im Aluminiumdruckgussgehäuse ist mit der neuen Multibarriere auch als 8-kanalige Variante erhältlich.
Turcks Diagnostic Power Conditioner DPC-HSEFD für Foundation Fieldbus verfügt mit seiner neuen Firmware über erweiterte Funktionen wie etwa einen integrierten Web-Server, der dieselben Möglichkeiten für Konfiguration und Parametrierung bietet wie die DTM-basierte Lösung. Ein interner Diagnosepuffer speichert zudem nun detektierte Alarme aus den überwachten FF-Segmenten, sodass eine stetige Überwachung durch eine DTM-basierte externe Software nicht mehr notwendig ist. Die gepufferten Diagnose- und Alarmdaten lassen sich bequem Auslesen und an weitere Programme wie z.B. Excel übergeben. Über ein Snap on für Emersons AMS-Suite „Snap on“ werden nun auch die Foundation-Fieldbus-H1-Alarme an das weit verbreitete Asset Management von Emerson gesendet. So erhält das Wartungspersonal Klartext-Informationen über die Güte und Qualität der H1-Kommunikation, die eine vorbeugende Wartung ermöglichen und ungeplante Ausfälle der Anlage vermeiden.