Turcks I/O-System BL20 ist dank des neuen Gateways jetzt auch für schnelle Ethercat-Anwendungen verfügbar
Ethercat-Gateway für High-Speed-Anwendungen
02/12 – Turck präsentiert Ethercat-Gateway für BL20-I/O-System
Mit dem Ethercat-Gateway BL20-E-GW-EC erweitert Turck die Funktionalität seines I/O-Systems BL20. Das kompakte Gateway aus der Economy-Reihe ermöglicht schnellste Datenübertragungsraten für Echtzeit-Applikationen, wie sie beispielsweise zur Achssynchronisation oder für zeitkritische Positionieraufgaben in der Verpackungsindustrie erforderlich sind. Über das neue Gateway lässt sich auch Turcks RFID-System BL ident erstmals in Ethercat-Netze einbinden.
Zusammen mit den bereits vorhandenen Gateways für Modbus TCP und Ethernet/IP sowie dem ebenfalls neuen Profinet-Modell stehen nun BL20-Feldbus-Schnittstellen für die gängigsten Ethernet-Busprotokolle zur Verfügung. Mit den kompakten BL20-Economy-Gateways unterstützt Turck den Trend zur Dezentralisierung und ermöglicht flexible Steuerungslösungen auch bei beschränktem Platzangebot. Die nur 33 Millimeter breiten Gateways haben ein Netzteil, einen Switch sowie zwei RJ45-Buchsen an Bord und reduzieren damit deutlich den Installationsaufwand.
Trotz der geringen Größe bieten die Economy-Gateways die volle Funktionalität der BL20-Stationen. In Kombination mit einfach austauschbaren Elektronik- oder Economy-Modulen mit bis zu 32 I/O-Kanälen unterstützt die BL20-Familie eine Vielzahl unterschiedlicher Signalformen – von digitalen und analogen Ein-/Ausgängen über PWM-Counter-Module und Direkt- und Wendestarter bis hin zu RFID-Modulen. So lassen sich unabhängig vom Feldbus maßgeschneiderte Lösungen für den IP20-Bereich realisieren.