Produktmanager Christoph Schmermund ist überzeugt von den Funktionen und Vorteilen von Turcks IIoT-Plattform

Durchgängige Überwachung und Kommunikation dank Turck Automation Suite

Mit der Turck Automation Suite (TAS) steht Ingenieuren und Technikern eine umfassende IIoT-Plattform zur Verfügung, die das Gerätemanagement, die Inbetriebnahme sowie die kontinuierliche Überwachung von Anlagen unterstützt. Produktmanager Christoph Schmermund sprach mit Frank Nolte, Chefredakteur des SPS-Magazins, über die Eigenschaften, Ausführungen und Einsatzbereiche der Softwareplattform.

 

In der modernen Industrieautomation spielt die Vernetzung von Maschinen und Anlagen eine zentrale Rolle. Mit der zunehmenden Integration von Sensorik und dezentralen Steuerungssystemen steigt der Bedarf an intelligenten IIoT-Plattformen, die eine durchgängige Kommunikation und Überwachung er­möglichen. Hier setzt die Turck Automation Suite (TAS) an, die seit Ende 2022 verfügbar ist. 

Zur Hannover Messe 2024 wurde die IIoT-Plattform für die Konfiguration, die Parametrierung und die Inbetriebnahme um das Modul TAS Cloud erweitert. Das bisher verfügbare TAS-Set an Service-Tools wird jetzt unter dem Namen TAS Desktop weiterentwickelt. Aktuell ist das Release 1.11 erschienen, das vor allem für TAS Desktop neue Funktionen und eine Vielzahl von Verbesserungen bringt. Komplettiert wird die IIoT- und Service-Plattform mittelfristig durch TAS Edge mit Werkzeugen zum Edge Computing auf Turck-Hardware sowie TAS Mobile, einer speziellen Version für Mobilgeräte.

Effizientes Gerätemanagement und schnelle Inbetriebnahme

TAS Desktop ist die erste Säule der Turck Automation Suite. Sie konzentriert sich auf ein vereinfachtes und strukturiertes Gerätemanagement sowie eine schnelle und einfache Inbetriebnahme von Geräten. „Mit TAS Desktop können Benutzer viele Geräte mit nur wenigen Klicks in Betrieb nehmen, was viel Zeit spart“, betont Produktmanager Christoph Schmermund und führt weiter aus: „Ein herausragendes Merkmal ist die Unterstützung bei der Fehlersuche und der effizienten Durchführung von Firmware-Updates. So können Anwender Tests durchführen, ohne Programmieraufwand betreiben zu müssen. 

Schmermund gibt ein Beispiel dafür mit der Evaluierung eines RFID-Sensors: „Früher erforderte die Inbetriebnahme eines solchen Sensors den Aufbau eines SPS-Programms, das Aufspielen auf die SPS und möglicherweise die Erstellung einer Benutzeroberfläche. Mit TAS Desktop können diese Aufgaben nun direkt über das Desktop-Tool durchgeführt werden. Die Messergebnisse des Sensors werden visualisiert, was die Evaluierung und Parametrierung erheblich vereinfacht. Diese Vereinfachung ermöglicht zudem eine effiziente Durchführung von Machbarkeitsstudien für RFID-Systeme und die Verwaltung aller Turck-Geräte innerhalb eines Produktionsnetzwerks“, ergänzt Schmermund. „Die Funktion Netzwerk-Scan identifiziert alle verfügbaren Turck-Ethernet-Geräte im Netzwerk und stellt deren Geräteinformationen direkt zur Verfügung. Diese Ansicht erleichtert auch die Zuweisung von IP-Adressen und Passwörtern sowie das Durchführen von Firmware-Updates für alle Geräte im Netzwerk.“
 

TAS Vorstellungsvideo

00:0000:00

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster

volume

mmute

seek

 . seek to previous

126 seek to 10%, 20% … 60%

  • TAS wird bei den Instrumentation Excellence Awards als „IoT Product of the Year“ ausgezeichnet

  • TAS Cloud macht TAS zur umfassenden Lösung für Gerätemanagement und Betrieb von Automatisierungslösungen

  • Radar Monitor erleichtert die Einrichtung mit Echtzeit-Visualisierung und Störsignal-Filtermöglichkeiten

  • Das Dashboard liefert Einblicke in den Anlagenzustand, der durch Turck IoT-Gateway TX700S überwacht wird

  • TAS wird bei den Instrumentation Excellence Awards als „IoT Product of the Year“ ausgezeichnet

  • TAS Cloud macht TAS zur umfassenden Lösung für Gerätemanagement und Betrieb von Automatisierungslösungen

TAS Cloud macht TAS zur umfassenden Lösung für Gerätemanagement und Betrieb von Automatisierungslösungen

Logiksoftware inklusive

Ein weiteres  Merkmal von TAS ist die Möglichkeit, viele Funktionen der Netzwerkansicht als Batch-Funktion auszuführen. Dies ermöglicht die gleichzeitige Konfiguration und Bearbeitung vieler Geräte, was besonders in großen Netzwerken Zeit spart – und das ohne die Notwendigkeit von Drittanbietersoftware. Die Logiksoftware ARGEE verwandelt Turcks Ethernet-I/O-Module in IP67-Logiksteuerungen für den Einsatz direkt im Feld, bekannt als Field Logic Controller. „Diese Funktion ist einzigartig auf dem Markt. Mit TAS können somit ARGEE-Programme bequem per Batch-Funktion auf einer Gruppe von Geräten geladen und zentral verwaltet werden“, so Schmermund.

Die Codesys-View in TAS ermöglicht es, fast alle Turck-Steuerungen mit Codesys im Netzwerk darzustellen und die Steuerungsprogramme der angeschlossenen Geräte herunterzuladen und zu sichern. Nutzer können die Programme über TAS auch im Kalt- oder Warmstart ausführen oder stoppen. TAS Desktop bietet zudem einen umfassenden Service-Gedanken, mit Updates, effizienter Fehlanalyse und benutzerfreundlicher Visualisierung von Gerätedaten. Durch die Integration des smarten M12Plus-Bluetooth-Steckverbinders, der Spannungsverläufe messen und die Werte per Bluetooth übertragen kann, bietet TAS Desktop auch eine Lösung für die Detektion von bevorstehenden Kabelbrüchen, Widerständen oder anderen Störungen.

Webinar: Turck Automation Suite (TAS) for Efficient Industrial Services

Was ist die Turck Automation Suite (TAS)? Wie sehen zukunftssichere Industrie-Infrastrukturen aus? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gab unser Experte im englischsprachigen Webinar.

Webinar-Aufzeichnung ansehen

Kontinuierliche Überwachung und smarte Datenerfassung

Während TAS Desktop vor allem für ereignisbasiertes Arbeiten genutzt wird, bietet TAS Cloud eine Lösung für die kontinuierliche Überwachung von Maschinen und Anlagen. TAS Cloud ermöglicht ein 24/7-Condition-Monitoring, bei dem alle rele­vanten Werte erfasst und Alarmmeldungen ausgegeben werden können. 

Ein zentrales Feature von TAS ist die Fähigkeit, Geräte automatisch zu erkennen und zu konfigurieren, wenn sie ausgetauscht werden. Dies reduziert den Aufwand für Anwender erheblich, da keine manuelle Einstellung durch einen Installateur erforderlich ist. Die kontinuierliche Netzwerküberwachung und die Backup- und Restore-Funktionalitäten runden das Angebot ab. „TAS kann sowohl lokal als auch in der Cloud betrieben werden. Dank der Unterstützung von zahlreichen OT-Protokollen wie etwa Profinet, Profibus und Modbus ist eine nahtlose Integration in bestehende Automatisierungsinfrastruk­turen möglich“, so Schmermund. 

Zentrale Datenverwaltung, intelligente Analysen und Maintenance Manager

TAS Cloud ermöglicht die zentrale Verwaltung und Analyse der erfassten Daten von verschiedenen Geräten und Standorten. Zu den Funktionen gehören das Erstellen von Dashboards, das Verwalten von Alarmsys­temen oder das Durchführen von Wartungsaufgaben. Dies erleichtert nicht nur die Überwachung und Wartung von Anlagen, sondern auch die Optimierung von Prozessen durch datenbasierte Entscheidungsfindung.

Schmermund gewährt einen Blick in die Zukunft: „Die zentrale Plattform für die Analyse von Maschinendaten unterstützt die Umsetzung von Predictive Maintenance und Condition Monitoring. Ein tolles Feature in TAS Cloud ist der Maintenance Manager, der geführte Wartungen und Inbetriebnahmen durch Digitalisierung und Standardisierung vereinfacht und so effizient Nachteile durch unerfahrenes Personal kompensiert. Perspektivisch soll TAS Cloud so weiterentwickelt werden, dass der Anwender gar nicht merkt, ob er sich gerade im Webbrowser auf der Edge, im Desktop oder in der Cloud befindet.“ Auch die Einführung von TAS Mobile ist geplant, was die Nutzung von TAS auf mobilen Endgeräten ermöglichen wird. Dies würde es den Anwendern erlauben, Konfigurationen oder Analysen direkt über ihr Smartphone durchzuführen.

 

»Vor allem durch ihre umfassenden Management- und Konfigurationsmöglichkeiten inklusive Batch-Funktionen hebt sich die Turck Automation Suite TAS von anderen Automatisierungsplattformen ab.«

Christoph Schmermund | Produktmanager TAS

Unterstützung von Standards

Ein wesentlicher Vorteil der Turck Automation Suite ist die breite Unterstützung von Standardprotokollen wie etwa Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP und viele weitere. Dies ermöglicht die einfache Integration einer Vielzahl von Geräten und Systemen, sowohl von Turck als auch von Drittanbietern. Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung von IO-Link oder DCP, sodass TAS auch mit Fremdgeräten genutzt werden kann, solange sie den entsprechenden Standards folgen.

„Die Unterstützung von Protokollen wie MQTT und OPC UA ermöglicht es zudem, OT-Daten nahtlos mit IT-Systemen zu verbinden und die Konnektivität innerhalb der Produktionsumgebung zu verbessern“, berichtet Schmermund, und hebt die Einzigartigkeit von TAS hervor: „Vor allem durch ihre umfassenden Management- und Konfigurationsfunktionen hebt sich die Turck Automation Suite von anderen Automatisierungsplattformen ab. Insbesondere die Batch-Funktionen ermöglichen es, viele Aktionen gleichzeitig für mehrere Netzwerkgeräte auszuführen, was etwa bei der Vergabe von IP-Adressen oder Firmware-Updates erheblich Zeit spart. Diese zentrale Verwaltungsfunktion ist einzigartig.“ Die Integration von Technologien zur vor­ausschauenden Sicherheit (Predictive Security) und datenschutzkonforme Überwachungsmethoden werden ebenfalls Teil der TAS-Plattform sein. Diese Funktionen tragen dazu bei, die Sicherheit und Effizienz industrieller Prozesse zu erhöhen.

TAS Cloud: Neues Toolset für Turck Automation Suite

TAS Cloud vereinfacht Zustandsüberwachung, Anlagenverwaltung und Fernwartung für Maschinen- und Anlagenbauer

Zur Produktnews

Fazit: Die Zukunft der Automatisierung mit TAS

Die Turck Automation Suite TAS bietet eine umfassende Lösung für die Anforderungen der modernen Automatisierung. Mit ihren vier Säulen – TAS Desktop, TAS Cloud und in Kürze TAS Edge sowie TAS Mobile – deckt sie alle wichtigen Bereiche ab, von der Inbetriebnahme über die kontinuierliche Überwachung bis hin zur zentralen oder dezentralen Datenverwaltung und Analyse. Ein Ingenieur kann TAS Desktop verwenden, um alle Maschinen schnell und effizient in Betrieb zu nehmen und zu verwalten. TAS Edge wird die Plattform um leistungsstarke Edge-Computing-Funktionen erweitern, die eine lokale Verarbeitung von Daten ermöglichen und somit eine schnellere Reaktionsfähigkeit gewährleisten. Die gesammelten Daten werden dann in TAS Cloud analysiert, um Prozesse zu optimieren und potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Durch die Unterstützung gängiger Protokolle und die Zusammenarbeit mit Codesys ist TAS eine flexible und zukunftssichere Lösung, die sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lässt.


Autor | Frank Nolte ist Chefredakteur der Fachzeitschrift SPS-Magazin

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben