Drahtlose Übertragung von IO-Link-Sensordaten für Tankfüllstandsanwendungen
Mit den IO-Link-Master von Banner holen Sie die IO-Link-Sensordaten drahtlos ein. Beispiel: Ein IO-Link T30R Radarsensor, der an der oberen Außenfläche eines Tanks montiert ist, um den Tankfüllstand zu überwachen. In dieser Konfiguration kann das Sensorsignal die meisten Kunststofftanks durchdringen, um den Füllstand der enthaltenen Flüssigkeit zu messen.
Mit den Radarsensoren IO-Link-Master von Banner T30R, seriellen Datenfunkgeräten R70 und dem industriellen Controller DXMR90 lässt sich ein drahtloses Überwachungssystem für mehrere Tank Füllstandsmessungen entwickeln, das einfach eingerichtet, interpretiert und lokal und über ein Cloud-basiertes System überwacht werden kann. Diese Einrichtung erleichtert die Übertragung von IO-Link-Sensordaten aus Remote-Clustern von IO-Link-Sensoren. Dieses System kann mit nur einem T30R-Sensor pro Tank Alarme auf benutzerdefinierten Ebenen lokal über Ausgänge an Leuchten und Relais oder per E-Mail und Textnachrichten melden und senden. Die Daten können an die Cloud gesendet werden, indem direkt mit dem industriellen Controller DXMR90 über ein Ethernet Kabel eine Verbindung zum LAN hergestellt wird. Daten können auch direkt über Modbus TCP, Ethernet IP und PROFINET an eine SPS oder an ein SCADA-System gesendet werden.
Typ und Bezeichnung:
- DXMR90-X1 – Industrial Controller mit Edge-Processing und Cloud-Fähigkeit
- PSW-24-1 – Netzteil
- R70SR9MQ – R70 serielles Datenfunkgerät
- R90C-4K-MQ – 4-Port IO-Link Master mit RS485-Kommunikation
- T30R-1515-KIQ – T30R IO-Link Radarsensor
- CSB-M1250M1250-T – M12-T-Splitter
- MQDC-4506SS – M12-Verlängerungskabel
- STP-M12D-406 – 4-poliger, M12,-D-codierter, geschirmter RJ45-Ethernet-Kabelsatz
Die Längen für Kabelsätze und Kabelsplitter sind Beispiele. Bitte konsultieren Sie die Website von Banner Engineering, oder wenden Sie sich an einen Anwendungstechniker, um die richtigen Längen zu erfahren.
Ausgewählte Produkte
![](/static/img/snapsingnal_family.jpg)
- Themen & Technologien