

Digitale Fördertechnik – flexibel, skalierbar, verfügbar!
Wie Sie mit dezentralen Automatisierungslösungen die Herausforderungen der modernen Intralogistik meistern
Schnell wechselnde Kundenanforderungen, komplexere Lieferketten, steigender Effizienzdruck und nicht zuletzt der Fachkräftemangel sind zentrale Herausforderungen in der Intralogistik.
Wie Sie durch Modularisierung und Digitalisierung Ihrer Fördertechnik diesen Herausforderungen bestmöglich begegnen und die Hürden meistern können, erfahren Sie im Webinar mit unseren Experten. Entdecken Sie, wie smarte Automatisierungstechnik Ihre
- Prozesse optimiert
- Flexibilität erhöht
- Skalierbarkeit verbessert
- Verfügbarkeit maximiert
Intralogistikspezialist Frank Morassi, Projektmanager Holger Spies und Produktmanager Frederik Nitsche diskutieren mit Ihnen über Turcks Angebot für zukunftsfähige Fördertechnik:
- Block-I/O-Module steuern jeweils bis zu vier CAN-Rollenmotoren lokal und binden Sensoren und Aktoren über universelle DXP-Ports ein
- IP67-Netzteile mit 24/48 Volt, M12-Power und Snap-on-Steckverbinder erleichtern Konstruktion und Aufbau autarker Fördertechnikmodule
- Ethernet-Switches in IP20 oder IP67 in Ringtopologie sorgen für performante und sichere Netzwerke an modularen Förderstrecken
- IP67-Sicherheitssteuerungen für Profisafe oder CIP Safety arbeiten direkt an der Förderstrecke – dezentral und mit kurzen Reaktionszeiten
Melden Sie sich gleich an und sichern sich Ihren Platz im englischsprachigen Live-Webinar „Digitale Fördertechnik – flexibel, skalierbar, verfügbar!“.
Wann? | 5. Mai 2025 – 16:00 Uhr MESZ |
Dauer? | 45 Minuten |
Hinweis: Am 5. Mai findet das Webinar zusätzlich um 9:00 Uhr MESZ statt. Interessierte können sich hier für 9:00 Uhr anmelden.
Jetzt kostenlos anmelden: