![](/static/img/rfid-handheld-pd67.jpg)
![](/static/img/rfid-handheld-pd67_rdax_480x270s.jpg)
Allrounder: Das PD67 ist ein universelles RFID-Handheld für herausfordernde Umgebungen
IP67-Multi-Reader für HF/UHF-RFID, Bar- und 2D-Codes
Turcks robustes Multiband-RFID-Handheld PD67 vereint HF- und UHF-Technologie mit optionalem Barcode-Scanner in einem Gerät
Mit dem RFID-Handheld PD67 präsentiert Turck ein mobiles Allround-Gerät zum flexiblen Auslesen und Beschreiben von Datenträgern in industriellen Umgebungen. Das Handheld in Schutzart IP67 basiert auf dem zukunftssicheren Betriebssystem Android und bietet sowohl HF- als auch UHF-Erfassung. Über das Touch-Display des PD67 können Nutzer komfortabel zwischen beiden Frequenzbereichen wählen. Zusätzlich verfügt eine weitere Gerätevariante über einen Barcode- und 2D-Code-Scanner.
Flexibler Wechsel zwischen HF- und UHF-Erfassung
Dank der kombinierten Technologien genießen Anwender einen erweiterten Handlungsspielraum – zum Beispiel beim Erfassen von Warenein- und -ausgängen, dem Asset Tracking oder während der mobilen Werkzeugerkennung. Vorteile zeigen sich etwa dann, wenn im direkten Produktionsbereich HF genutzt wird, während in der Intralogistik UHF zum Einsatz kommt.
Ihre Vorteile
- All-in-One: Erweiterter Handlungsspielraum und geringere Kosten dank kombinierter Erfassung von HF-/UHF-Tags, Barcodes und 2D-Codes
- Hohe Verfügbarkeit: IP67-Schutz und robuste Bauweise zum Einsatz in industriellen Umgebungen
- Intuitiv: Vorinstallierte RFID-App für Schreib-/Lese-Aufträge und Datenversand
- Schutz vor Schadsoftware: Android-basiertes Betriebssystem mit anwendungsoptimierter Nutzung
Datenübertragung per WLAN oder Bluetooth
Das PD67 wird mit einer vorinstallierten App geliefert, die eine einfache Datenübertragung per WLAN oder Bluetooth ermöglicht – zum Beispiel für den Versand von E-Mails. Ebenso können Anwender bei Turck die Entwicklung von Individualsoftware in Auftrag geben oder ein selbst geschriebenes Anwendungsprogramm auf dem PD67 verwenden; dazu sind entsprechende API-Dateien erhältlich. Für darüber hinausgehende Anforderungen wie die Anbindung an ERP-Systeme verfügt Turcks RFID-Turnkey-Lösungsanbieter Turck Vilant Systems über passende Softwarelösungen.
BRANCHEN
- Logistik – Bestandsmanagement, Nachverfolgung von Warenein- und -ausgängen
- Intralogistik und Produktionslinien in diversen Branchen wie Automobil, Maschinenbau oder Lebensmittel – Asset Tracking und Werkzeugerkennung mit ortsunabhängigem RFID-Datenzugriff
- Systemintegratoren – Hardware zur mobilen Datenerfassung als Teil von kundenspezifischen RFID-Gesamtlösungen
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- HF- und UHF-Erfassung, optional mit Barcode- und 2D-Code-Scanner
- Android-basiertes Betriebssystem
- Vorinstallierte RFID-App
- Datenübertragung via USB-C, Bluetooth Low Energy V4.0 und WLAN 802.11b/g/n, etwa zum Versand gelesener Daten als E-Mail
- Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku
- Schutzart IP67
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/PD67_video_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Video: So nutzen Sie das PD67-Handheld
Mit Turcks RFID-App Datenträger intuitiv auslesen und beschreiben
![](/static/img/RFID_video_EN_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Video: Durchgängige Identifikation dank RFID
Erfassen und überprüfen Sie Güter von der Bestandsaufnahme über die Produktion bis zum Warenausgang
![](/static/img/PD67_PlayButton_rdax_440x247s.jpg)
Elevator Pitch: Multi-Reader PD67 (Englisch)
Erhalten Sie einen schnellen Einblick in Vorteile und Funktionen in 90 Sekunden
![](/static/img/RFID_Web-Header_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen über RFID
![](/static/img/Flyer_RFID-handhelds_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Flyer: RFID-Handhelds PD20/PD67
Verschaffen Sie sich einen Überblick über unser Angebot an mobilen RFID-Handhelds für HF- und UHF-Anwendungen
PRODUKTDATEN
![](/static/img/rfid-handheld-pd67_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum PD67
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr