Drucksensoren

Sei es an Pressen, Kühlkreisläufen oder Tankbehältern – überall entsteht Druck, der gemessen und überwacht werden muss. Mit einem breiten Portfolio an Drucksensorik bietet Turck zugeschnittene Lösungen für Industrieanwendungen und mobile Arbeitsmaschinen.

Anwendern steht eine große Auswahl unterschiedlicher Sensorausführungen, Prozessanschlüsse und Ausgangssignale zur Verfügung. Die Sensoren sind robust verarbeitet, um auch unter extremen Bedingungen einen langanhaltend zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Mit intelligenten IO-Link-Funktionen unterstützen die Reihen PS510 und PS310 gleichzeitig die Anforderungen von Industrie 4.0.

PS+ – Bedienerfreundliche Drucksensoren mit kapazitiven Touchpads

Drucksensoren der Serie PS+ messen zuverlässig und reproduzierbar die Prozessdrücke in industriellen Anwendungen. Die mit dem iF DESIGN AWARD prämierte, neueste Sensorgeneration bedient zwei zentrale Anwenderbedürfnisse: hohe Anlagenverfügbarkeit und vereinfachte Inbetriebnahme.

Easy handling icon

Die Bedienung des Sensors erfolgt verschleißfrei über kapazitive Touchpads. Das Display bietet zudem einen programmierbaren Farbwechsel.

Automatische Erkennung der geforderten Ausgangsarten NPN oder PNP. Ebenso richtet sich der Analogausgang auf ein Strom- oder Spannungssignal aus.

Maximale Robustheit dank der IP-Schutzklassen IP66, IP67 und IP69K, sehr guter Schock- und Vibrationseigenschaften sowie einer hohen Überdruckfestigkeit.

Variables Datenmapping: IO-Link-Prozessdatenprofile ermöglichen eine flexible Anbindung des Sensors mit vielen Freiheitsgraden.

PT1000/2000 – Robuste Drucktransmitter für extreme Einsatzbedingungen

Bei anspruchsvollen Druckapplikationen im Maschinenbau können starke Vibrationen oder ständige Temperaturwechsel auftreten. Turck-Drucktransmitter sind die ideale Lösung für Anwendungen unter solchen extremen Einsatzbedingungen.

Präzise und robust: Hochwertige Materialien und modernste Prozessoren verbinden Genauigkeit mit maximaler Belastbarkeit.

Dank der kompakten Bauform können die Geräte in sehr engen Räumen montiert werden – ideal für Druckapplikationen im Maschinen- und Anlagenbau.

Der modulare Portfolio-Aufbau ermöglicht eine große Vielfalt an elektrischen Anschlüssen und Prozessanschlüssen.

Die Drucktransmitter bieten diverse Zertifizierungen und zudem umfangreiche Druckbereiche von -1…1000 bar relativ sowie 0…16 bar absolut.

PT1100/2100 – Drucktransmitter für mobile Arbeitsmaschinen

Optimiert zum Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen, erfüllen die Drucktransmitter PT1100/2100 spezielle Anforderungen an Überdruck- und Schockfestigkeit sowie EMV-Eigenschaften. Sie bieten eine hohe Betriebssicherheit beim Einsatz in Bergbau-, Forst-, Landwirtschafts- und Baumaschinen.

Die Drucktransmitter in Schutzart IP67 oder IP69K erfüllen strenge Anforderungen an Schock- und Vibrationsfestigkeit nach Kfz-Norm ISO 16750.

Anschlussfreiheit: Neben M12-Steckverbindern bietet die PT1100/2100-Serie auch branchenspezifische elektrische Anschlüsse wie etwa AMP Superseal 1.5.

Mit einem Prüflevel bis 100 V/m garantiert der Sensor höchste elektromagnetische Störfestigkeit und erfüllt die Standards für mobile Arbeitsmaschinen.

Über den breit ausgelegten Versorgungsspannungsbereich (4…20 mA von 7,5 V bis 33 V) können Schwankungen in der Bordspannung kompensiert werden.

Hydraulikdruck an CNC-Maschine kontrollieren

Die prämierten PS+ Drucksensoren sichern Metallbearbeitung auf höchstem Niveau.

Aus der Praxis

Vakuumkontrolle an Spezialkran

Für einen Großkunden hat der Maschinen- und Gerätehersteller Lubas zwei UniTravMega-Traversen mit 51 Vakuumsaugern und einer Tragkraft von je 15 Tonnen gebaut. Turck liefert eine ebenso robuste wie komfortable Lösung, bestehend aus modularen BL67-Feldbusstationen und 53 Drucksensoren der PS-Serie, die das Vakuum jedes Saugers überwachen.

Druckwächter mit Metallmesszelle überwacht Scherenhubtisch

Beim Anheben schwerer Werkstücke können an einem Scherenhubtisch Drücke von bis zu 400 Bar entstehen. Dies stellt hohe Anforderungen an Sensoren, die in dieser Anwendung den Prozessdruck überwachen. Turcks Antwort ist die Sensorreihe PS510, die dank ihrer Metallmesszelle bestens gegen Druckspitzen gewappnet ist.

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben