Der TS+ wird über kapazitive Touchpads bedient und stellt Werte auf einem vierstelligen 14-Segment-Display dar

Temperatursensoren mit Plug & Play

Turcks robuste TS+ Sensoren mit IO-Link bieten smarte Funktionen für einfache Inbetriebnahme und vorausschauende Wartungskonzepte

Turck erweitert seine innovative Fluidsensorik-Familie um IO-Link-fähige Sensoren zur flexiblen und zuverlässigen Messung von Prozesstemperaturen. Verfügbar sind sowohl Kompaktgeräte mit integriertem Temperaturfühler (TS700) als auch Auswerte- und Anzeigeeinheiten (TS720) für den Anschluss von Widerstandsthermometern oder Thermoelementen.

Robustes Sensordesign in Schutzart IP69K erhöht Anlagenverfügbarkeit 

Als Mitglied der mit dem iF Design Award prämierten Fluidsensorik-Familie erfüllen auch die TS+ Sensoren steigende Ansprüche an eine einfache Inbetriebnahme und hohe Anlagenverfügbarkeit. Dazu trägt das robuste Edelstahl-Gehäuse mit Touch-Bedienung anstelle mechanischer Bedienelemente bei, das dank der Schutzarten IP67 und IP69K optimal für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen gewappnet ist. Die IO-Link-Schnittstelle stellt dem Anwender neben Prozesswerten zahlreiche Condition-Monitoring-Daten für smarte IIoT-Anwendungen zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Einfache Inbetriebnahme: Vielfältige Prozessanschlüsse, umfangreiche Auto-Detection-Funktionen und adaptives IO-Link-Daten-Mapping
  • Hohe Anlagenverfügbarkeit: Robustes Sensordesign und Condition-Monitoring-Daten via IO-Link
  • Intuitive Bedienung: Oberfläche mit kapazitiven Touchpads und zweifarbigem 14-Segment-Display
  • Maximale Freiheitsgrade: Unterschiedliche Messbereiche und Bauformen, nahezu alle industrietypischen Messfühler anschließbar

Auto-Detection für schnelle Inbetriebnahmen

Um die Inbetriebnahme zu vereinfachen, bieten die TS+ Geräte auch die bereits von den Druck- und Strömungssensoren PS+ und FS+ bekannte automatische Erkennung der Ausgangsart (PNP/NPN bzw. Strom/Spannung). Die Auswertegeräte der Reihe TS720 erkennen außerdem die Art des angeschlossenen Temperaturfühlers (TC oder Pt), womit eine häufig vorkommende Fehlerquelle eliminiert wird. Soll der TS+ in bestehende Anlagensysteme integriert werden oder vorhandene Sensoren ersetzen, erlaubt die Auswahl unterschiedlicher IO-Link-Prozessdaten-Profile eine schnelle Anpassung ohne aufwändige Änderungen in der Steuerung.

Zwei Sensorvarianten mit großen Messbereichen

Typische Einsatzbereiche der TS+ Sensoren liegen im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Prozessindustrie. Kompaktgeräte der Bauform TS700 arbeiten in einem Messbereich von -50 bis +150 °C. Abhängig vom angeschlossenen Temperaturfühler, können Auswerte- und Anzeigeeinheiten vom Typ TS720 sogar Werte zwischen -200 und 1800 °C messen.


BRANCHEN

  • Maschinen- und Anlagenbau – z. B. Temperaturmessung an Hydraulikaggregaten
  • Prozessindustrie – z. B. Temperaturmessung an Dosierköpfen

SCHLÜSSELFUNKTIONEN

  • IO-Link 1.1
  • Auto-Detection: Schaltausgang, Analogausgang und Art des Temperaturfühlers
  • Variables IO-Link-Prozessdaten-Mapping
  • Adaptive Menüstruktur: Turck- oder VDMA-Standard
  • Schutzarten IP67 und IP69K
  • Kapazitive Touchpads 

VERWANDTE INHALTE

Aus der Fluid-Familie: LS+ Ultraschall-Füllstandsensoren

Mehr über robuste Ultraschall-Füllstandsensoren für hohe Anforderungen an Flexibilität, Zuverlässigkeit und intelligente Kommunikation


Aus der Fluid-Familie: FS+ Strömungssensoren

Mehr über IO-Link-Strömungssensoren mit Quick-Teach und Delta-Flow-Überwachung


Aus der Fluid-Familie: PS+ Drucksensoren

Mehr über robuste Drucksensoren für hohe Anforderungen an Flexibilität, Zuverlässigkeit und intelligente Kommunikation


Artikel: Generation Plus

Genaueres über das variantenreiche Fluidsensorik-Portfolio mit einheitlichem Plattformkonzept lesen Sie im technischen Artikel


PRODUKTDATEN

Alle Details zum TS+

Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr


Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit