Your Global Automation Partner
Batteriebetriebene Elektromobile, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge (New Energy Vehicles oder kurz NEV) stellen die Automobilindustrie vor einen tiefgreifenden Wandel. Begleitet von Individualisierung, Leichtbau und Modularisierung, fordert er flexible Produktionskonzepte und smarte Automatisierung.
Seit über 50 Jahren zählt Turck zu den Innovationstreibern der Automatisierung, auch in der Automobilproduktion. Wir kennen sowohl die Standards als auch die ungeschriebenen Gesetze dieser Branche. Unser Projektmanagement lässt nichts aus dem Ruder laufen. Unser Vertrieb spricht Automotive und kennt die Schmerzpunkte und Entscheidungswege.
Automotive 4.0 stellt Hersteller und Zulieferer vor manche Herausforderung. Meistern Sie diese mit einem Partner, der die Automatisierung der Automobilproduktion seit vielen Jahrzehnten prägt. Wir finden seit jeher kreative Lösungen für die Automatisierung der Zukunft.
Als OEM oder Tier-x-Lieferant sind Sie mit einem Partner, dessen Lösungen Sie weltweit in allen Automobil-Gewerken finden, immer auf der sicheren Seite â vom klassischen Verbrennungsmotor über Wasserstoff- bis zum Elektroantrieb.
Die klassische Plattform ist für Verbrennungsmotoren ausgelegt. Sie kann zwar auch Elektroantriebe aufnehmen, die Architektur bleibt dabei aber unverändert. Viele Automatisierungslösungen für klassische Verbrenner lassen sich auf alternative Antriebskonzepte übertragen.
Diese Plattformen sind so ausgelegt, dass sie sowohl klassische Verbrennungsantriebe wie auch Hybrid-, Elektro- oder Wasserstoff-Antriebe aufnehmen können. Das Produktionssystem muss diese Flexibilität bei gleichbleibender Effizienz und Verfügbarkeit abbilden können.
Diese Plattformen sind speziell auf die Anforderungen batteriegetriebener Fahrzeuge zugeschnitten. Die sogenannte Skateboard-Architektur erlaubt große Batteriepakete im Unterboden und erhöht das Raumangebot bei gleichen Außenmaßen. Auch für die Batteriefertigung bietet Turck spezialisierte Lösungen an.
In allen Bereichen â ob Vertrieb, Projektmanagement, Support bis hin zu Entwicklung und Produktion â weltweit arbeiten Experten, die Ihre Sprache sprechen, an den Projekten.
Praxisbeispiele für smarte Automatisierung aus der Automotive-Branche
Mit Produkten auf allen Ebenen der Automatisierungsmatrix sind wir in der Lage, ganzheitliche Lösungen zu entwerfen. Offene Standards, skalierbare Systeme und Datenzugriff bis zum kleinsten Sensor bringen Transparenz und Intelligenz in Ihre Produktion â cyber-sicher auch über Grenzen zwischen Gewerken und Unternehmen hinweg.
Condition Monitoring Sensoren erkennen kritische Umgebungsbedingungen wie Feuchte und Temperatur oder Vibrationen. Die Geräte der CCM-Familie werten die Daten aus â auf Wunsch auch gemäß Ihrer eigenen Programme.
Unsere I/O-Module für Ethernet (Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP, Ethercat) sind bereits mit M12-Power-Versorgung ausgerüstet. Sie komplettieren unser M12-Power-Portfolio aus Verteilern, Anschlussleitungen und IP67-Netzgeräten.
Turck bietet eines der vielfältigsten Portfolios an Edge Controllern, sprich: Steuerungen mit Cloud-Anbindung, mit oder ohne Display. Auch unsere I/O-Lösungen â in IP20 oder IP67 â bringen Logik ins Feld und ersetzen oder entlasten so die SPS.
Turcks Identifikationssysteme bieten für jeden Anspruch an Performance, Einsatzort oder Entfernung eine passende Lösung. Es gibt kaum einen anderen Automatisierungspartner der sowohl Produktions- als auch Logistik-ID gleichermaßen gut beherrscht.
IP67-Block-I/Os ermöglichen schaltschranklose Sicherheitsfunktionen. Mit ihrem Sicherheits-Controller können Safety-Applikationen offline getestet und im Live-Betrieb dezentral gesteuert werden.
Turcks induktive Näherungsschalter gelten als quasi-Standard im Karosseriebau der Automobilindustrie. Unsere Drehgeber, Opto-Sensoren sowie die Sensoren Fluid+ Familie bestätigen diesen guten Ruf.
Wenn Sie Fragen zu Turcks Lösungen für Automotive-Projekte haben, nutzen Sie einfach unser Kontaktformular. Unsere Experten beraten Sie gerne.