Feldbustechnik
18.04.2024
Energiemessmodul für I/O-System BL20
06/24 –Turck erweitert I/O-System BL20 um 3-Phasen-Energiemessklemmen für ganzheitliche Energiemanagement-Lösung
05.04.2023
Flexibler IO-Link-Class-A-Master
06/23 –Turcks TBEN-L-8IOLA verbessert Kosteneffizienz in typischen IO-Link-Anwendungen für komplexe Sensorik und Endgeräte
03.11.2022
FOC-Konverter übertragen Feldbusdaten per LWL
13/22 –Turcks FOC-Serie überträgt eigensichere Feldbustelegramme über Glasfaserleitungen – auch über Strecken größer als 2500 Meter
28.04.2022
IIoT-Funktionen für Ethernet-I/O-System excom
04/22 –Firmware-Update ergänzt excom-Ethernet-Gateways um Funktionen wie Webserver, „HCiR“ und Parallelzugriff auf HART-Geräte
10.03.2022
Kompaktes 4-I/O-Modul für Intralogistik
01/22 –Turcks TBEN-S1-4DXP verbessert Kosteneffizienz in verteilten Anlagen mit geringer I/O-Dichte
09.12.2021
Dezentrale I/O-Lösungen für den Ex-Bereich
25/21 –Ex-Zulassung der Turck-Block-I/O-Familien TBEN-S und TBEN-L ermöglicht erstmals schaltschranklose Modularisierung bis in ATEX-Zone 0
21.10.2021
EtherCAT-Block-I/O mit acht IO-Link-Mastern
18/21 –Das ultrarobuste TBEC-LL-8IOL erlaubt die Nutzung des gesamten Turck IO-Link-Portfolios auch in EtherCAT-Applikationen
23.09.2021
Flexible Antriebssteuerung von Rollenförderern
15/21 –Turcks neues TBEN-I/O-Modul mit On-Board-Logik vereinfacht Parametrierung und Betrieb von Rollenmotoren
23.07.2021
IO-Link-Portfolio für dezentrale Automatisierung
12/21 –Turck ergänzt Angebot um 8-Port-Master mit M12-Power-Versorgung, kompakten 4-Port-Master in IP20 sowie I/O-Hub mit externer Spannungsversorgung
04.08.2020
IP67-SPS mit direkter Cloud-Anbindung und Multiprotokoll-Ethernet
10/20 –Robuste IP67-Steuerung TBEN-L-PLC lässt sich dank integriertem Edge Gateway direkt an Turcks Cloud-Plattform anbinden und ermöglicht so unkomplizierte Maschinensteuerung und -wartung
30.06.2020
Ethernet-Safety-I/O-Module in IP67
06/20 –Turcks Full-Safety-Blockmodule TBIP und TBPN steuern Sicherheitsapplikationen direkt aus dem Feld
30.04.2020
Starter-Kit macht IO-Link erlebbar
03/20 –Mit Turcks IO-Link-Systembox aus I/O-Modul, Sensoren und Signalleuchte lernen Anwender die Vorzüge des Kommunikationsstandards kennen
26.03.2020
Ethernet-Kommunikation für Ex-Bereiche
01/20 –Turcks excom Gateway GEN-3G bringt Signale aus Zone 0 mit hohen Datenraten in Leitsysteme
Managed Ethernet Switch in IP67
25/19 –Turcks TBEN-L-Switch mit GBit-Highspeed-Backbone garantiert kurze Taktzeiten und sicheren Betrieb im IIoT
LabVIEW-Treiber für IP67-Block-I/O-Module
24/19 –Neue Treiber machen Turcks kompakte Block-I/Os zur robusten Alternative für die Prüfstandautomatisierung mit IP67-Modulen – ohne SPS direkt im Feld
Ethernet-Gateway für Remote I/O excom
18/19 –Neues Gateway öffnet Turcks Remote-I/O-Lösung excom für die Ethernet-Protokolle Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP
19.03.2019
I/O-Lösungen mit Profinet-S2-Systemredundanz
09/19 –Mit dem weltweit ersten IP67-I/O-Modul mit Profinet-S2-Systemredundanz unterstützt Turck den Weg zur Profinet-Integration in die Prozessautomation
12.03.2019
SIDI integriert IO-Link Devices in Profinet
08/19 –Turcks IO-Link Master ermöglichen durch SIDI (Simple IO-Link Device Integration) die Integration von IO-Link Devices direkt aus dem Profinet Engineering – ohne Zusatzsoftware oder Programmierung
07.11.2018
Hubs und RFID-Reader mit IO-Link
19/18 –Turck erweitert sein IO-Link-Portfolio um robuste IO-Link-I/O-Hubs Class-B und IO-Link-HF-Reader
07.11.2018
Galvanisch getrennte HART-Module
15/18 –Neue HART-Module für Turcks I/O-System excom sind schneller, übertragen sicherer und sind bis 70 °C einsetzbar
30.05.2018
Eplan-Daten für Feldbustechnik von Turck
07/18 –Turck veröffentlicht Eplan-Daten für wichtigste Feldbus- und Interfacetechnik-Produkte
10.04.2018
Beep vereinfacht Kommunikation mit I/O-Modulen
03/18 –Turcks Beep-Konzept bindet Ethernet-Netzwerke mit bis zu 33 I/O-Modulen mit nur einer IP-Adresse in Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP ein
19.10.2017
IP67-I/O-Modul für serielle Schnittstellen
18/17 –Das TBEN-S-2COM bindet direkt im Feld RS232-, RS485- und Modbus-RTU-Geräte über Turcks Multiprotokoll-Standard an Ethernet-Netzwerke an
19.10.2017
Ethernet-Spanner verbindet Fertigungslinien vor Ort
17/17 –Turcks neues IP67-Spanner-I/O-Block-Modul ermöglicht Datenaustausch zwischen zwei Ethernet-Netzwerken direkt an den Maschinen-Verbindungsstellen
19.10.2017
RFID-Module mit FLC-Funktion erweitert
16/17 –Die TBEN-S-RFID-Block-I/O-Module von Turck besitzen neue Funktionalitäten, unter anderem eine Field-Logic-Controller-Funktion
29.03.2017
Hybrides Safety-I/O-Modul für Ethernet/IP und CIP Safety
07/17 –TBIP-Hybrid-Modul komplettiert Turck-Portfolio an Safety-Lösungen
27.10.2016
Neue Funktionen für digitale TBEN-S-Block-I/Os
25/16 – Kostenloses Firmware-Update für digitale TBEN-S-Module ermöglicht Digital Filtering, Impulse Stretching, Latched Inputs, Counter und PWM27.10.2016
Ethernet-Block-I/O mit acht IO-Link-Mastern
24/16 – Das TBEN-L-8IOL für Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP überzeugt mit zusätzlicher Versorgung für Aktoren, optimiertem Energiemanagement und einfacher IO-Link-Geräteintegration21.04.2016
RFID-Blockmodul mit integrierter Middleware
14/16 – Turck präsentiert RFID Device Control Center mit integrierter Datenverabeitung für einfache Datensteuerung in Industrie-4.0-Anwendungen15.03.2016
SPS-Funktionalität für Multiprotokoll-I/O-Module
08/16 –Mit der browserbasierten Programmierumgebung ARGEE werden Turcks Ethernet-Block-I/Os zu Kompaktsteuerungen
15.03.2016
Block-I/O-Modul für serielle Schnittstellen
07/16 – Turck erweitert seine ultrakompakte Block-I/O-Familie TBEN-S um ein 2COM-Modul für RS232 oder RS48515.03.2016
RFID-I/O-Kompaktmodul für Ethercat
02/16 – Turck bietet für sein RFID-System BL ident jetzt auch ein robustes IP67-Modul der BL compact-Serie zum Anschluss von Ethercat-Master-Systemen an20.10.2015
Turck kooperiert mit Bihl+Wiedemann
25/15 – Intensive Zusammenarbeit beider Unternehmen erlaubt Turck kurzfristigen Aufbau eines sicherheitsgerichteten I/O-Portfolios20.10.2015
Hybrid-Modul für Standard- und Safety-I/Os
23/15 – Turcks hybrides Profinet/Profisafe-Modul in IP67 lässt sich flexibel an den Signalbedarf jeder Maschine anpassen20.10.2015
AIDA-Block-I/O-Module
22/15 – Turck ergänzt die Multiprotokoll-Familie TBEN um Module mit AIDA-Anschlusstechnik für die Automobilindustrie20.10.2015
Turck Software Manager (TSM)
14/15 – TSM-Tool aktualisiert Anwendungssoftware und Konfigurationsdateien aller Turck-Lösungen11.03.2015
Programmierbare Ethernet-Gateways in IP20 und IP67
06/15 – Codesys-3-programmierbare Multiprotokoll-Gateways von Turck sind eine intelligente Schnittstelle zu Profinet, Ethernet/IP und Modbus TCP21.10.2014
Ultrakompakte Block-I/O für Analogsignale
20/14 – Turck erweitert die Multiprotokoll-Block-I/O-Reihe TBEN-S um Geräte mit universellen Analogein- oder -ausgängen21.10.2014
Neue Widerstands- und Sensor-Module für excom
16/14 – Turck erweitert die Möglichkeiten seines I/O-Systems excom mit zwei neuen Modulen21.10.2014
Schiffszulassung für I/O-System excom
15/14 – Neuer „Marine Ship Approved“-Baugruppenträger ermöglicht Einsatz des kompletten excom-Systems an Bord von Schiffen18.03.2014
Ultrakompakte Multiprotokoll-Ethernet-Block-I/Os
06/14 – 32 mm schmale TBEN-S-Module von Turck lassen sich dank Multiprotokoll automatisch in Profinet, Modbus TCP oder EtherNet/IP betreiben18.03.2014
IO-Link-Master-Module
04/14 - Neue Master-Module erweitern Turcks I/O-Systeme BL20 und BL67 um IO-Link-Funktionalität für zahlreiche Feldbus- und Ethernet-Protokolle18.03.2014
Ethernet-Multiprotokoll-I/O-Module mit Webserver
03/14 - Turcks FEN20 macht Bedienelemente und andere Signalgeber Ethernet-fähig28.10.2013
Block-I/O-Generation für -40 bis +70 °C
16/13 – Versorgungskonzept der Block-I/O-Familien TBEN und TBDP erlaubt sicherheitsgerichtetes Abschalten28.10.2013
Feldbusverteiler mit integrierter Diagnose
11/13 – Verteilerbausteine für Foundation Fieldbus und Profibus-PA sind weltweit und in allen Ex-Zonen einsetzbar19.02.2013
BL20-Gateway für serielle Modbus-Kommunikation
05/13 – Turck vereint verschiedene serielle Modbus-Standards in einem kompakten Gateway02.10.2012
Multiprotokoll-Ethernet-Gateways und Block-I/Os
20/12 – Neue Turck-Technologie verarbeitet Profinet IO, Ethernet/IP und Modbus TCP in einem Gerät25.05.2012
BL20 mit redundanter Versorgung
12/12 – Redundante Versorgungsmodule erhöhen Systemverfügbarkeit von Turcks I/O-System BL2022.03.2012
Fast-Startup-Block-I/O-Modul
04/12 – Turck stellt Ethernet/IP-I/O-Modul für Schnellstart-Anwendungen an Roboter-Wechselwerkzeugen vor22.03.2012
Ethercat-Gateway für High-Speed-Anwendungen
02/12 – Turck präsentiert Ethercat-Gateway für BL20-I/O-System28.09.2011
FF- und Profibus-PA-Portfolio erweitert
19/11 – Turck stellt neue Multibarriere für Foundation Fieldbus und Profibus-PA sowie FF-Diagnostic-Power-Conditioner mit erweiterten Diagnosefunktionen vor18.09.2011
excom Remote I/O mit neuen Funktionen
18/11 – Turcks Remote-I/O-System für Zone 1 und 2 ermöglicht validierte Anbindung der Feldinstrumentation an Leitsysteme im laufenden BetriebIhre Suche ergab keinen Treffer