Industrial Cloud

Cloud Solutions für industrielle Anwendungen
Cloud-Lösungen ermöglichen einen flexiblen Zugriff auf Speicherplatz, Rechenleistung oder Software. Daten werden dafür nicht auf der lokalen IT-Hardware gespeichert, sondern befinden sich auf Servern. Somit können Anwender von verschiedenen, webfähigen Endgeräten aus Informationen abrufen oder Aktionen veranlassen – unabhängig von Ort und Zeit.
Anders als Business oder Private Clouds sind industrielle Clouds hochspezialisiert. Sie müssen der vertikalen Integration innerhalb bestimmter Industriezweige gerecht werden, standardisierte Kommunikationsprotokolle mit bidirektionalem Informationsfluss unterstützen und hohe Sicherheitsanforderungen erfüllen.

Intelligente Systeme filtern aus den Daten die gewünschten relevanten Informationen heraus und übertragen sie in Cloud-Systeme
Vorverarbeitung im Edge Controller
Um Daten von Maschinen und Sensoren gezielt in der Cloud zu verarbeiten, ist das Filtern in der Edge, also an der „Außenkante“ eines lokalen Netzwerks, ein wichtiger Vorgang. In Edge Controllern können Anwender definieren, welche Informationen in die Cloud übertragen werden sollen und welche stattdessen in der OT-Welt verbleiben. Das reduziert die Datendichte auf den Servern.
Via Kabel, WLAN oder Mobilfunk
Kommunikation von der Feldebene bis in die Cloud kann über unterschiedliche Wege führen. Neben der Möglichkeit, Applikationen per Mobilfunk anzubinden, lassen sich kabelgebunden oder mittels WLAN die am Standort bereits vorhandenen Internetzugänge nutzen. Zukunftssichere Standardprotokolle sind dabei OPC UA und MQTT, mit denen Komponenten zusätzlich zu Turck Cloud Solutions auch in verschiedene Clouds wie MS Azure, Alibaba oder Amazon Web Services eingebunden werden können.

Edge Controller mit Funkschnittstelle ermöglichen einen Datentransfer in die Cloud über WLAN oder das Mobilfunknetz
Individuelle Datenhaltung
Viele Unternehmen wollen den Ort des Daten-Hostings individuell bestimmen. Mit Turck Cloud Solutions haben Anwender daher die Wahl, entweder die Infrastruktur großer Rechenzentren oder aber eigene IT-Kapazitäten zu nutzen. „Software as a Service“ (Saas) bietet die Systemleistung und den 24/7-Support professioneller Data Center mit wählbarem Serverstandort. Bei der Variante „Platform as a Service“ (PaaS) wird die Cloud dagegen auf den eigenen Firmenservern gehostet. Eine solche Privat-Cloud muss nicht zwingend mit dem Internet verbunden sein.
Cloud-Dashboard – die flexible Nutzerschnittstelle
Visualisiert werden aktuelle Maschinendaten und -zustände auf einem Dashboard wie dem Turck-Cloud-Portal. Dort können Nutzer zudem diverse Einstellungen vornehmen und etwa eine Benachrichtigung per E-Mail oder SMS im Falle eines überschrittenen Grenzwerts festlegen. Die Oberfläche lässt sich individuell anpassen und auf Wunsch im eigenen Corporate Design gestalten.
Video: Der Datentransfer zwischen Sensor und Cloud
Mit Turcks durchgängiger IIoT-Infrastruktur können Anwender ihre Prozesse in Produktion und Logistik digitalisieren. Sehen Sie, an welcher Stelle Turcks Edge Controller mit smarter Vorverarbeitung für effiziente Datenkommunikation sorgen.
Anwendungsfelder
Durchgängige Kommunikation zwischen Sensoren und der Cloud ist die Basis für ein effizientes Industrial Internet of Things (IIoT). Kombiniert mit den Vorteilen des digitalen Standards IO-Link eröffnen sich vielfältige Anwendungsfelder.
Condition & Environment Monitoring
- Zustandsdaten von Maschinen und Anlagen rund um die Uhr im Blick behalten
- Anomalien dezentral im Edge Controller vorauswerten und in die Cloud übertragen
- Benachrichtigungen bei kritischen Zuständen erhalten
Prozessmanagement in der Cloud
- Vorgänge im digitalen Zwilling der Anlage simulieren
- Weltweite Maschinensteuerung „aus der Ferne“
- Automatische Prozesse im ERP auslösen, zum Beispiel Nachbestellungen
Remote Services
- Fernzugriff auf Geräte und Maschinen dank bidirektionaler Kommunikation
- Parametrierung und Wartung ohne Vor-Ort-Inspektion
- Reports für Hersteller und Anwender
Weitere Informationen
- Auf einen Blick: Nahtlose Datenkommunikation zwischen Sensor und Cloud
- Webinar-Aufzeichnung – Bidirektionale Cloud-Lösung für die industrielle Automatisierung
- Flyer – Turck Cloud Solutions: Cloud Lösungen für den industriellen Einsatz
- Produktneuheit – TBEN-L-PLC: Feld-SPS und Edge Gateway in einem Gerät
- Produktneuheit – TX700: HMI/SPS mit IIoT Gateway für Außenbereiche und Lebensmittelindustrie
- Themen & Technologien