![](/static/img/Turck0723_680x382.jpg)
![](/static/img/Turck0723_680x382_rdax_480x270s.jpg)
Turcks IM18-CCM60 mit siineos-Betriebssystem: Condition Monitoring ohne Programmierkenntnisse
Condition-Monitoring-Plattform erweitert
IIoT-Betriebssystem siineos macht Turcks Schaltschrankwächter IM18-CCM zur smarten Plug&Play-Lösung – einfach einsetz-, bedien- und erweiterbar
Mit dem IM18-CCM60 hat Turck seine Condition-Monitoring-Plattform zur Zustandsüberwachung von Schaltschränken um ein weiteres, besonders anwenderfreundliches Modell ergänzt. Während die Modelle IM18-CCM40 und -CCM50 mit dem Debian-Linux-System vor allem für OEMs maximale Freiheitsgrade bieten, um sie in vorhandene Unternehmensstrukturen einzubinden, kommt das neue Modell mit dem IIoT-Betriebssystem siineos, das die Digitalisierungsspezialisten von in.hub eigens für die CCM-Plattform entwickelt haben.
Condition Monitoring und IIoT-Funktionen ohne Programmierkenntnisse
Das in siineos integrierte InCore-Framework bietet eine große Auswahl an fertigen Komponenten, über die sich die integrierten Schnittstellen und Sensoren sowie alle gängigen Netzwerk- und Industrieprotokolle einfach bedienen lassen.
Ihre Vorteile
- Skalierbare „out-of-the-box-Lösung“ für einfache Schaltschranküberwachung bis zum komplexen Condition Monitoring
- Vor-Ort-Service einsparen dank Fernzugriff auf IM18-CCM60 und angeschlossene Maschinen
- Einfache Einrichtung von Condition Monitoring über webbasierten Assistenten
- Kostengünstig da Hard- und Software bereist enthalten sind und teure Programmier-Experten eingespart werden
Neben vorhandenen Apps können auch eigene Programme und Apps erstellt oder wie beim Smartphone geladen werden. Der webbasierte Assistent begleitet die Einrichtung, so dass auch Nutzer ohne Vorkenntnisse mit dem IM18-CCM60 problemlos umgehen können. Dies ermöglicht auch den einfachen Zugriff auf die internen Sensoren für Temperatur, Feuchte und Türabstand und die Parametrierung vielfältiger Schnittstellen. Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich. Über den integrierten OpenVPN-Client können die IM18-CCM60 im Feld eine sichere Verbindung zur IT aufbauen und den Fernzugriff auf das Gerät wie auch optional auf angeschlossene Maschinen ermöglichen.
BRANCHEN
- Maschinen und Anlagenbau
SCHLÜSSELFUNKTIONEN
- Leistungsfähiger, kompakter Schaltschrankrechner mit drei integrierten Sensoren
- IIoT-Betriebssystem siineos erlaubt Zustandsüberwachung und Einsatz aller I/Os und Schnittstellen ohne Programmierkenntnisse
- Open-VPN-Client für sicheren Fernzugriff
- MQTT und OPC UA als Schnittstelle zur einfachen OT-IT-Anbindung
- Cloud-Konnektor für MS Azure und Telekom-Cloud
VERWANDTE INHALTE
![](/static/img/WalkandTalk_IM18-CCM60_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Walk & Talk: Condition-Monitoring-Plattform IM18-CCM60
Erhalten Sie in diesem Walk & Talk einen Überblick über Funktionen und Vorteile von unserem Produktexperten. Jetzt anschauen!
![](/static/img/Expert_Talk_IM18-CCM60_680x382_vid_icon_button_rdax_440x247s.jpg)
Expert Talk: Condition-Monitoring-Plattform IM18-CCM60
In diesem Expert Talk sprechen unser Technical Trainer Jörg Tauert und Klaus Ebinger, Director Product Management Interface Technology, über die Funktionen und möglichen Einsatzgebiete des neuen IM18-CCM60. Jetzt mehr erfahren!
![](/static/img/e-netz_IM12-CCM_1_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Success Story: Schaltschrankwächter schaffen hohe Informationssicherheit
Um den Zugang zu Schaltschränken zu überwachen und Temperaturwerte im Blick zu behalten, nutzt der Verteilnetzbetreiber e-netz Südhessen AG kompakte Schaltschrankwächter von Turck. Mehr erfahren!
![](/static/img/lp-greenfield-hero-img-campaign-keyvisual_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Auf einen Blick: Condition Monitoring in Neuanlagen
Die vorausschauende Strategie für Ihre Neuanlage
![](/static/img/CM_Web-Header_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Technologieseite: Für alle, die es genau wissen wollen
Technische Hintergrundinformationen zu Condition Monitoring
PRODUKTDATEN
![](/static/img/Turck0723_680x382_rdax_440x247s.jpg)
Alle Details zum IM18-CCM60
Zulassungen, Datenblätter, Technische Spezifikationen, Anleitungen, Zertifikate, CAD-Daten und mehr
DIGITALES SCHAUFENSTER
![](/static/img/innovation-weeks_SPS_680x382_rdax_440x247p.jpg)
Digital Innovation Park
Erfahren sie mehr über die jüngsten Automatisierungstrends in unserem digitalen Schaufenster