Your Global Automation Partner
Vom Wareneingang über die Produktion bis zum Händler: RFID-Systeme ermöglichen das automatische Identifizieren und Lokalisieren von Gütern. Nutzen Sie Turcks vielseitigen UHF-Schreib-Lese-Kopf Q300 mit integrierten I/Os und Power-over-Ethernet (PoE), um Datenträger zuverlässig zu erfassen. Der Anschluss externer Antennen erweitert das Applikationsspektrum des RFID-Readers: Von reichweitenstarker Identifikation über Pulklesungen und Mulitplex-Gate-Systeme bis hin zu positionsgenauer Erfassung auf Item-Level.
Fahrzeuge müssen über ihren gesamten Produktionsprozess getrackt werden: vom Karosseriebau über die Lackierung bis zur Endmontage. Turck bietet dazu spezielle Hochtemperatur-Datenträger an, die auch Lackiervorgängen bis zu 230 °C widerstehen. UHF-Systeme garantieren deren zuverlässige Identifikation.
Sollen einzelne Bauteile oder Produkte erkannt werden, „sehen“ klassische UHF-RFID-Schreib-Lese-Köpfe zu viele Tags. Die irrelevanten Datenträger müssten daher aufwendig durch Filterung oder Algorithmen aussortiert werden. Lesen Sie, wie der Q300 diese Aufgabe effizienter über externe Nahfeldantennen löst.
Güter an Gates schnell und zuverlässig erkennen, das ermöglicht Turcks UHF-RFID-Schreib-Lese-Kopf Q300 im Multiplexbetrieb seiner angeschlossenen Antennen. Sehen Sie, wie der Reader mehrere Datenträger auch bei schneller Durchfahrt „on-the-fly" erfasst – unabhängig von deren Lage, Beschaffenheit und Entfernung.
Finden Sie mit unserem Whitepaper den richtigen RFID-Tag für Ihr Projekt. Welchen Einfluss haben etwa Material, Bauform, Temperatur und andere Aspekte Ihrer Applikation auf die Wahl des geeigneten Datenträgers?
Sehen Sie, wie das durchgängige RFID-System den Materialfluss von der Bestandsaufnahme bis zum Warenausgang begleitet.
Sie wollen Ihre Intralogistik digitalisieren, innovative RFID-Lösungen für Fertigungsvorgänge kennenlernen oder ein weiteres Anwendungsproblem beheben? Dann sprechen Sie doch mit unseren Spezialisten für Identifikationssysteme: Bernd Wieseler und Hendrik Schnabel aus dem Turck-Produktmanagement RFID-Systeme.
Selbstverständlich sind auch unsere Vertriebsexperten für Sie da:
+49 208 4952-380
rfid-experte@turck.de